Valikko Haku

Neliömäiset kierteelliset putkien sisäkkeet

Varastossa

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Käytetään suojaamaan putken teräviltä reunoilta ja tarjoamaan esteettinen viimeistely.Suunniteltu lisäämään korkeussäädettävät jalat, pyörät ja liuku.Sisään painettava putkisuoja kiinnitetään kierteellä jalkojen tai pyörän säätämiseksi. Materiaali: Teräs, Valualumiiniseos, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE metallisisäkkeellä, Alumiiniseos Väri: Kromi, Väritön, Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
146 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Gauge Kierrekoko Väri Materiaali AxA Osta
0,842 € - 1,7681 € 290 Varastossa
M8
Kromi
Teräs
0,4001 € - 0,8402 € 3640 Varastossa
M10
Harmaa
HDPE
0,8324 € - 1,748 € 30 Varastossa
M10
Musta
HDPE
0,6065 € - 1,6991 € 4563 Varastossa
M10
Kromi
Teräs
0,1807 € - 0,3796 € 5000 Varastossa
M6
Harmaa
HDPE
1,2601 € - 2,6462 € 359 Varastossa
M8
Musta
PA
0,6503 € - 1,6733 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Musta
HIPS
0,5144 € - 1,0802 € 7855 Varastossa
M8
Musta
PA
1,7935 € - 3,7663 € 1369 Varastossa
2.0 mm
M10
Musta
PA
40.0 mm
0,6694 € - 1,4059 € 11675 Varastossa
M6
Väritön
Teräs
0,3097 € - 0,6503 € 25242 Varastossa
M8
Musta
HDPE
0,642 € - 1,3482 € 7573 Varastossa
M10
Musta
HDPE
0,2193 € - 0,4605 € 3186 Varastossa
M6
Harmaa
HDPE
0,2871 € - 0,6029 € 1655 Varastossa
M8
Harmaa
HDPE
0,9224 € - 1,9372 € 1080 Varastossa
M10
Musta
HDPE metallisisäkkeellä
0,638 € - 1,8487 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Musta
HIPS
19.1 mm
24,0824 € - 45,0242 € 59 Varastossa
1.5 mm
M12
Musta
PA
50.0 mm
0,2259 € - 0,9775 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Musta
PA
2,0466 € - 5,0301 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
M10
Musta
PA
30.0 mm
1,1617 € - 2,4396 € 1280 Varastossa
M10
Musta
PA
  • / 8
Kierteinen sisäke M8 Neliö 25.0 mm 1.2 mm Teräs

10304792

Hinta-alue
1,7681 € - 0,842 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Kromi
  • Tullinimike
    7318190090
Metalli Kierteinen sisäke M10 Neliö 35.0 mm 1.5 mm HDPE Harmaa

10304013

Hinta-alue
0,8402 € - 0,4001 €

Varastotasot
3640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 Neliö 40.0 mm 2.0 mm HDPE Musta

10286715

Hinta-alue
1,748 € - 0,8324 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 Neliö 22.0 mm 1.5 mm Teräs

10304778

Hinta-alue
1,6991 € - 0,6065 €

Varastotasot
4563 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Kromi
  • Tullinimike
    7318190090
Metalli Kierteinen sisäke M6 Neliö 19.0 mm 1.5 mm HDPE Harmaa

10304037

Hinta-alue
0,3796 € - 0,1807 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 30.0 mm Neliö 1.5 mm PA Musta

10248195

Hinta-alue
2,6462 € - 1,2601 €

Varastotasot
359 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Neliö 31.7 mm 2.0 mm HIPS Musta

10252871

Hinta-alue
1,6733 € - 0,6503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HIPS
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 25.0 mm Neliö 1.5 mm PA Musta

10248188

Hinta-alue
1,0802 € - 0,5144 €

Varastotasot
7855 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Threaded Insert Square 40.0 mm 2.0 mm PA Black

10289938

Hinta-alue
3,7663 € - 1,7935 €

Varastotasot
1369 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • A
    25.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
Kierteinen sisäke M6 Neliö 19.0 mm 1.0 mm Teräs

10291818

Hinta-alue
1,4059 € - 0,6694 €

Varastotasot
11675 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
Metalli Kierteinen sisäke M8 Neliö 30.0 mm 1.5 mm HDPE Musta

10286180

Hinta-alue
0,6503 € - 0,3097 €

Varastotasot
25242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Metalli Kierteinen sisäke M10 Neliö 50.0 mm 1.5 mm HDPE Musta

10286265

Hinta-alue
1,3482 € - 0,642 €

Varastotasot
7573 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Metalli Kierteinen sisäke M6 Neliö 25.0 mm 1.5 mm HDPE Harmaa

10303825

Hinta-alue
0,4605 € - 0,2193 €

Varastotasot
3186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
Metalli Kierteinen sisäke M8 Neliö 30.0 mm 1.5 mm HDPE Harmaa

10303771

Hinta-alue
0,6029 € - 0,2871 €

Varastotasot
1655 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 Neliö 30.0 mm 2.0 mm HDPE metallisisäkkeellä Musta

10164099

Hinta-alue
1,9372 € - 0,9224 €

Varastotasot
1080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE metallisisäkkeellä
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Neliö Kierteinen sisäke 19.1 mm 18 Musta HIPS

10241738

Hinta-alue
1,8487 € - 0,638 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HIPS
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274224

Hinta-alue
45,0242 € - 24,0824 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M12
Kierteinen sisäke M8 Neliö 25.4 mm 2.0 mm PA

10093283

Hinta-alue
0,9775 € - 0,2259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.3 mm PA Black

10289877

Hinta-alue
5,0301 € - 2,0466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.3 mm
Kierteinen sisäke M10 40.0 mm Neliö 1.5 mm PA Musta

10248225

Hinta-alue
2,4396 € - 1,1617 €

Varastotasot
1280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790