Valikko Haku

Neliömäiset kierteelliset putkien sisäkkeet

Varastossa

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Käytetään suojaamaan putken teräviltä reunoilta ja tarjoamaan esteettinen viimeistely.Suunniteltu lisäämään korkeussäädettävät jalat, pyörät ja liuku.Sisään painettava putkisuoja kiinnitetään kierteellä jalkojen tai pyörän säätämiseksi. Materiaali: Teräs, Valualumiiniseos, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE metallisisäkkeellä, Alumiiniseos Väri: Kromi, Väritön, Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
146 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Gauge Kierrekoko Väri Materiaali AxA Osta
0,998 € - 2,6249 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
M10
Musta
PA
30.0 mm
0,9747 € - 2,4064 € 750 Varastossa
1.5 mm
M8
Musta
PA
30.0 mm
0,8871 € - 2,4007 € 500 Varastossa
M8
Musta
HIPS
15,5255 € - 29,0386 € 85 Varastossa
1.5 mm
M12
Musta
PA
40.0 mm
0,3575 € - 0,7508 € 273 Varastossa
M8
Musta
PA
0,7191 € - 1,5101 € 998 Varastossa
M10
Musta
PA
0,8959 € - 1,8813 € 20 Varastossa
M10
Musta
PA
0,731 € - 1,5352 € 3388 Varastossa
M8
Musta
PA
15,5255 € - 29,0386 € 10 Varastossa
1.5 mm
M16
Musta
PA
50.0 mm
1,1617 € - 2,4396 € 124 Varastossa
M10
Musta
PA
15,5255 € - 29,0386 € 24 Varastossa
1.5 mm
M12
Musta
PA
50.0 mm
13,9511 € - 26,0772 € 91 Varastossa
1.5 mm
M16
Musta
PA
30.0 mm
15,5255 € - 29,0386 € 330 Varastossa
1.5 mm
M10
Musta
PA
40.0 mm
0,5476 € - 1,15 € 1512 Varastossa
M10
Musta
PA
24,0824 € - 45,0242 € 80 Varastossa
1.5 mm
M16
Musta
PA
50.0 mm
23,3568 € - 43,6441 € 235 Varastossa
1.5 mm
M16
Musta
PA
30.0 mm
0,198 € - 0,4159 € 3372 Varastossa
M6
Musta
HDPE
15,5255 € - 29,0386 € 3413 Varastossa
2.0 mm
M12
Musta
PA
40.0 mm
15,5255 € - 29,0386 € 42 Varastossa
2.0 mm
M16
Musta
PA
40.0 mm
14,7589 € - 29,0386 € 11 Varastossa
1.5 mm
M20
Musta
PA
50.0 mm
  • / 8
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289921

Hinta-alue
2,6249 € - 0,998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.5 mm PA Black

10289884

Hinta-alue
2,4064 € - 0,9747 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Kierteinen sisäke M8 Neliö 38.1 mm 2.0 mm HIPS Musta

10252888

Hinta-alue
2,4007 € - 0,8871 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HIPS
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274019

Hinta-alue
29,0386 € - 15,5255 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M12
Kierteinen sisäke M8 20.0 mm Neliö 1.5 mm PA Musta

10248171

Hinta-alue
0,7508 € - 0,3575 €

Varastotasot
273 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 30.0 mm Neliö 1.5 mm PA Musta

10248218

Hinta-alue
1,5101 € - 0,7191 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 35.0 mm Neliö 2.0 mm PA Musta

10248256

Hinta-alue
1,8813 € - 0,8959 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 30.0 mm Neliö 2.0 mm PA Musta

10248232

Hinta-alue
1,5352 € - 0,731 €

Varastotasot
3388 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274088

Hinta-alue
29,0386 € - 15,5255 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M16
Kierteinen sisäke M10 40.0 mm Neliö 2.0 mm PA Musta

10248263

Hinta-alue
2,4396 € - 1,1617 €

Varastotasot
124 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274071

Hinta-alue
29,0386 € - 15,5255 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M12
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273999

Hinta-alue
26,0772 € - 13,9511 €

Varastotasot
91 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M16
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274002

Hinta-alue
29,0386 € - 15,5255 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
Kierteinen sisäke M10 25.0 mm Neliö 1.5 mm PA Musta

10248201

Hinta-alue
1,15 € - 0,5476 €

Varastotasot
1512 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274231

Hinta-alue
45,0242 € - 24,0824 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M16
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274149

Hinta-alue
43,6441 € - 23,3568 €

Varastotasot
235 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M16
Kierteinen sisäke HDPE M6

10286135

Hinta-alue
0,4159 € - 0,198 €

Varastotasot
3372 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274040

Hinta-alue
29,0386 € - 15,5255 €

Varastotasot
3413 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274057

Hinta-alue
29,0386 € - 15,5255 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274095

Hinta-alue
29,0386 € - 14,7589 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M20