Valikko Haku

Neliömäiset kierteelliset putkien sisäkkeet

Varastossa

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Käytetään suojaamaan putken teräviltä reunoilta ja tarjoamaan esteettinen viimeistely.Suunniteltu lisäämään korkeussäädettävät jalat, pyörät ja liuku.Sisään painettava putkisuoja kiinnitetään kierteellä jalkojen tai pyörän säätämiseksi. Materiaali: Teräs, Valualumiiniseos, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE metallisisäkkeellä, Alumiiniseos Väri: Kromi, Väritön, Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
146 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Gauge Kierrekoko Väri Materiaali AxA Osta
0,4504 € - 0,7283 € 5894 Varastossa
M10
Musta
PA6
20.0 mm
0,5325 € - 0,8652 € 1300 Varastossa
M8
Musta
PA6
0,4654 € - 0,7571 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Musta
PA6
0,4504 € - 0,7283 € 4997 Varastossa
M8
Musta
PA6
1,139 € - 1,9988 € 50 Varastossa
M8
Musta
PA6
0,6585 € - 1,0364 € 5157 Varastossa
M10
Musta
PA6
0,5325 € - 0,8652 € 1076 Varastossa
M10
Musta
PA6
0,6585 € - 1,0364 € 1142 Varastossa
M8
Musta
PA6
1,1267 € - 1,9852 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Musta
PA6
6,1472 € - 10,1491 € 3554 Varastossa
M10
Kromi
Valualumiiniseos
23,836 € - 44,5642 € 47 Varastossa
1.5 mm
M16
Musta
PA
40.0 mm
24,0824 € - 45,0242 € 70 Varastossa
2.0 mm
M16
Musta
PA
50.0 mm
0,4359 € - 0,9155 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Musta
HDPE
23,836 € - 44,5642 € 55 Varastossa
2.0 mm
M12
Musta
PA
40.0 mm
24,0824 € - 45,0242 € 43 Varastossa
2.0 mm
M20
Musta
PA
50.0 mm
4,0525 € - 9,0853 € 669 Varastossa
M10
Kromi
Teräs
0,525 € - 1,1025 € 3223 Varastossa
M12
Harmaa
HDPE
0,998 € - 1,2499 € 530 Varastossa
2.0 mm
M10
Musta
PA
30.0 mm
0,2259 € - 0,4745 € 4430 Varastossa
M6
Musta
HDPE
0,2219 € - 0,4661 € 9891 Varastossa
M8
Musta
HDPE
  • / 8
Neliö Putken päätytulppa 20.0 mm 1.5 mm Musta PA6

10328071

Hinta-alue
0,7283 € - 0,4504 €

Varastotasot
5894 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328040

Hinta-alue
0,8652 € - 0,5325 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328033

Hinta-alue
0,7571 € - 0,4654 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328026

Hinta-alue
0,7283 € - 0,4504 €

Varastotasot
4997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328064

Hinta-alue
1,9988 € - 1,139 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328095

Hinta-alue
1,0364 € - 0,6585 €

Varastotasot
5157 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328088

Hinta-alue
0,8652 € - 0,5325 €

Varastotasot
1076 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328057

Hinta-alue
1,0364 € - 0,6585 €

Varastotasot
1142 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328101

Hinta-alue
1,9852 € - 1,1267 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 Neliö 40.0 mm 1.5 mm Valualumiiniseos

10163962

Hinta-alue
10,1491 € - 6,1472 €

Varastotasot
3554 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Valualumiiniseos
  • Väri
    Kromi
  • Tullinimike
    7616999099
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274170

Hinta-alue
44,5642 € - 23,836 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M16
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274255

Hinta-alue
45,0242 € - 24,0824 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
Metalli Kierteinen sisäke M10 Neliö 35.0 mm 1.5 mm HDPE Musta

10286210

Hinta-alue
0,9155 € - 0,4359 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274194

Hinta-alue
44,5642 € - 23,836 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274262

Hinta-alue
45,0242 € - 24,0824 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
Kierteinen sisäke M10 Neliö 25.4 mm 16 Kromi

10164044

Hinta-alue
9,0853 € - 4,0525 €

Varastotasot
669 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Kromi
  • Tullinimike
    7326909890
Metalli Kierteinen sisäke M12 Neliö 40.0 mm 1.5 mm HDPE Harmaa

10303986

Hinta-alue
1,1025 € - 0,525 €

Varastotasot
3223 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289969

Hinta-alue
1,2499 € - 0,998 €

Varastotasot
530 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Kierteinen sisäke M6 Neliö 25.0 mm 1.5 mm HDPE Musta

10286166

Hinta-alue
0,4745 € - 0,2259 €

Varastotasot
4430 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Metalli Kierteinen sisäke M8 Neliö 20.0 mm 1.5 mm HDPE Musta

10286159

Hinta-alue
0,4661 € - 0,2219 €

Varastotasot
9891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790