Valikko Haku

Neliömäiset kierteelliset putkien sisäkkeet

Varastossa

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Käytetään suojaamaan putken teräviltä reunoilta ja tarjoamaan esteettinen viimeistely.Suunniteltu lisäämään korkeussäädettävät jalat, pyörät ja liuku.Sisään painettava putkisuoja kiinnitetään kierteellä jalkojen tai pyörän säätämiseksi. Materiaali: Teräs, Valualumiiniseos, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE metallisisäkkeellä, Alumiiniseos Väri: Kromi, Väritön, Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
146 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Gauge Kierrekoko Väri Materiaali AxA Osta
0,8858 € - 1,8601 € 1536 Varastossa
M10
Väritön
Teräs
0,8241 € - 1,7308 € 40 Varastossa
M8
Väritön
Teräs
23,836 € - 44,5642 € 182 Varastossa
1.5 mm
M10
Musta
PA
40.0 mm
15,5255 € - 29,0386 € 975 Varastossa
2.0 mm
M20
Musta
PA
40.0 mm
0,3929 € - 0,8596 € 9788 Varastossa
M8
Musta
HDPE
0,8734 € - 1,8343 € 3342 Varastossa
M10
Kromi
Teräs
0,7064 € - 1,4835 € 808 Varastossa
M10
Musta
HDPE
0,4011 € - 0,8424 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Musta
HDPE
1,2239 € - 2,5703 € 1698 Varastossa
M8
Musta
HDPE
0,5161 € - 1,0839 € 1523 Varastossa
M8
Musta
HDPE
0,7337 € - 1,5408 € 4926 Varastossa
M10
Harmaa
HDPE
0,206 € - 0,4326 € 31349 Varastossa
M6
Musta
HDPE
0,5613 € - 1,472 € 458 Varastossa
M6
Väritön
Teräs
0,6157 € - 0,7693 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M10
Musta
PA
25.0 mm
0,8495 € - 1,0618 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M8
Musta
PA
25.0 mm
0,742 € - 1,9435 € 1080 Varastossa
1.5 mm
M8
Musta
PA
25.0 mm
0,9911 € - 1,2395 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
M8
Musta
PA
30.0 mm
0,4665 € - 0,9797 € 10900 Varastossa
M8
Musta
HDPE
0,7338 € - 1,541 € 1611 Varastossa
M6
Väritön
Teräs
0,3477 € - 0,7302 € 4973 Varastossa
M8
Musta
HDPE
  • / 8
Kierteinen sisäke M10 Neliö 32.0 mm 1.5 mm Teräs

10291863

Hinta-alue
1,8601 € - 0,8858 €

Varastotasot
1536 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
Kierteinen sisäke M8 Neliö 32.0 mm 1.2 mm Teräs

10291849

Hinta-alue
1,7308 € - 0,8241 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274156

Hinta-alue
44,5642 € - 23,836 €

Varastotasot
182 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274064

Hinta-alue
29,0386 € - 15,5255 €

Varastotasot
975 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
Kierteinen sisäke M8 25.0 mm Neliö 2.0 mm HDPE Musta

10286661

Hinta-alue
0,8596 € - 0,3929 €

Varastotasot
9788 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 Neliö 25.0 mm 1.5 mm Teräs

10304785

Hinta-alue
1,8343 € - 0,8734 €

Varastotasot
3342 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Kromi
  • Tullinimike
    7326909890
Kierteinen sisäke M10 Neliö 35.0 mm 2.0 mm HDPE Musta

10286708

Hinta-alue
1,4835 € - 0,7064 €

Varastotasot
808 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 Neliö 25.0 mm 2.0 mm HDPE Musta

10286678

Hinta-alue
0,8424 € - 0,4011 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Neliö 50.0 mm 2.0 mm HDPE Musta

10286739

Hinta-alue
2,5703 € - 1,2239 €

Varastotasot
1698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Neliö 30.0 mm 2.0 mm HDPE Musta

10286685

Hinta-alue
1,0839 € - 0,5161 €

Varastotasot
1523 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Metalli Kierteinen sisäke M10 Neliö 50.0 mm 1.5 mm HDPE Harmaa

10303900

Hinta-alue
1,5408 € - 0,7337 €

Varastotasot
4926 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
Metalli Kierteinen sisäke M6 Neliö 20.0 mm 1.5 mm HDPE Musta

10286142

Hinta-alue
0,4326 € - 0,206 €

Varastotasot
31349 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M6 Neliö 22.0 mm 1.0 mm Teräs

10291825

Hinta-alue
1,472 € - 0,5613 €

Varastotasot
458 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435540

Hinta-alue
0,7693 € - 0,6157 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435571

Hinta-alue
1,0618 € - 0,8495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10289952

Hinta-alue
1,9435 € - 0,742 €

Varastotasot
1080 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10435564

Hinta-alue
1,2395 € - 0,9911 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    41.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Metalli Kierteinen sisäke M8 Neliö 40.0 mm 1.5 mm HDPE Musta

10286227

Hinta-alue
0,9797 € - 0,4665 €

Varastotasot
10900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M6 Neliö 25.0 mm 1.0 mm Teräs

10291832

Hinta-alue
1,541 € - 0,7338 €

Varastotasot
1611 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
Kierteinen sisäke M8 Neliö 20.0 mm 2.0 mm HDPE Musta

10286647

Hinta-alue
0,7302 € - 0,3477 €

Varastotasot
4973 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790