Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Käytetään suojaamaan putken teräviltä reunoilta ja tarjoamaan esteettinen viimeistely.Suunniteltu lisäämään korkeussäädettävät jalat, pyörät ja liuku.Sisään painettava putkisuoja kiinnitetään kierteellä jalkojen tai pyörän säätämiseksi. Materiaali: Teräs, Valualumiiniseos, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE metallisisäkkeellä, Alumiiniseos Väri: Kromi, Väritön, Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Gauge | Kierrekoko | Väri | Materiaali | AxA | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2219 € - 0,4661 € | 9891 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
0,998 € - 1,2499 € | 530 Varastossa |
2.0 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5263 € - 1,1053 € | 5451 Varastossa |
|
M8
|
Harmaa
|
HDPE
|
|
||
0,9268 € - 1,9464 € | 2216 Varastossa |
|
M8
|
Väritön
|
Teräs
|
|
||
0,618 € - 1,2979 € | 6999 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
0,3097 € - 0,6503 € | 25242 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
0,6659 € - 1,3984 € | 666 Varastossa |
|
M12
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
0,5157 € - 1,083 € | 7921 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
0,3323 € - 0,6978 € | 4925 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
0,2538 € - 0,5331 € | 23349 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
0,3929 € - 0,8596 € | 9788 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
0,8324 € - 1,748 € | 30 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
0,8734 € - 1,8343 € | 3342 Varastossa |
|
M10
|
Kromi
|
Teräs
|
|
||
0,4011 € - 0,8424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
1,2239 € - 2,5703 € | 1698 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
0,5161 € - 1,0839 € | 1523 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
0,4001 € - 0,8402 € | 3640 Varastossa |
|
M10
|
Harmaa
|
HDPE
|
|
||
0,842 € - 1,7681 € | 290 Varastossa |
|
M8
|
Kromi
|
Teräs
|
|
||
0,7064 € - 1,4835 € | 808 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
0,6065 € - 1,6991 € | 4563 Varastossa |
|
M10
|
Kromi
|
Teräs
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa