Valikko Haku

Neliömäiset kierteelliset putkien sisäkkeet

Varastossa

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Käytetään suojaamaan putken teräviltä reunoilta ja tarjoamaan esteettinen viimeistely.Suunniteltu lisäämään korkeussäädettävät jalat, pyörät ja liuku.Sisään painettava putkisuoja kiinnitetään kierteellä jalkojen tai pyörän säätämiseksi. Materiaali: Teräs, Valualumiiniseos, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE metallisisäkkeellä, Alumiiniseos Väri: Kromi, Väritön, Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
146 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Gauge Kierrekoko Väri Materiaali AxA Osta
0,3176 € - 0,667 € 700 Varastossa
M8
Musta
HDPE
1,317 € - 5,5448 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Musta
HDPE
1,0733 € - 4,518 € 1100 Varastossa
M10
Musta
HDPE
0,5093 € - 2,1357 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Musta
HDPE
0,3552 € - 1,4649 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Musta
HDPE
1,0309 € - 4,3263 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Musta
HDPE
  • / 8
Kierteinen sisäke M8 Neliö 15.0 mm 2.0 mm HDPE Musta

10286623

Hinta-alue
0,667 € - 0,3176 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä Kierteinen sisäke Musta HDPE

10404393

Hinta-alue
5,5448 € - 1,317 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä Kierteinen sisäke Musta HDPE

10404416

Hinta-alue
4,518 € - 1,0733 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä Kierteinen sisäke Musta HDPE

10404362

Hinta-alue
2,1357 € - 0,5093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä Kierteinen sisäke Musta HDPE

10404355

Hinta-alue
1,4649 € - 0,3552 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä Kierteinen sisäke Musta HDPE

10404430

Hinta-alue
4,3263 € - 1,0309 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790