Valikko Haku

Neliömäiset suojatulpat - monikäyttöiset

Varastossa

Monitoimiset neliönmuotoiset putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti neliönmuotoisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin ja estävät saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.

Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.

Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.

  • Istuu tiiviisti neliönmuotoisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin.
  • Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaralla.
  • Käytetään koneenrakennuksessa tai kun rakenneputkia tarvitaan.
Materiaali: LDPE Väri: Musta Sarjanumero: SRILQ

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H h AxA Yhteensopivat seinänpaksuudet Osta
0,0329 € - 0,0512 € 104000 Varastossa
11.5 mm
5.0 mm
18.0 mm
0,0305 € - 0,0474 € 160000 Varastossa
12.0 mm
4.0 mm
13.0 mm
0,2268 € - 0,3529 € 250 Varastossa
17.5 mm
6.5 mm
60.0 mm
0,0465 € - 0,0723 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,0359 € - 0,0558 € 8000 Varastossa
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,0313 € - 0,0487 € 30000 Varastossa
11.5 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,1178 € - 0,1832 € 1050 Varastossa
14.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
0,1296 € - 0,2016 € 1800 Varastossa
14.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
0,0973 € - 0,1514 € 300 Varastossa
14.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
0,0346 € - 0,0539 € 80000 Varastossa
11.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
1,2913 € - 1,4348 € 80 Varastossa
34.0 mm
3.0 mm
140.0 mm
0,3101 € - 0,4824 € 11008 Varastossa
19.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
0,1972 € - 0,3068 € 1200 Varastossa
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
0,0429 € - 0,0668 € 9000 Varastossa
12.0 mm
5.0 mm
22.0 mm
1,5525 € - 2,415 € 180 Varastossa
27.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
0,0838 € - 0,1304 € 3748 Varastossa
12.0 mm
5.0 mm
35.0 mm
1,1712 € - 1,8219 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
0,9421 € - 1,4655 € 600 Varastossa
21.5 mm
6.0 mm
95.0 mm
0,785 € - 1,2212 € 200 Varastossa
25.0 mm
6.0 mm
90.0 mm
1,1154 € - 1,7351 € 240 Varastossa
24.0 mm
7.0 mm
100.0 mm
  • / 2
Putken päätytulppa 18.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Musta LDPE Neliö

20594312

Hinta-alue
0,0512 € - 0,0329 €

Varastotasot
104000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 13.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Musta LDPE Neliö

20594299

Hinta-alue
0,0474 € - 0,0305 €

Varastotasot
160000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 60.0 mm 17.5 mm 6.5 mm Musta LDPE Neliö

20594480

Hinta-alue
0,3529 € - 0,2268 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    6.5 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 30.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Musta LDPE Neliö

20594350

Hinta-alue
0,0723 € - 0,0465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 25.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Musta LDPE Neliö

20594343

Hinta-alue
0,0558 € - 0,0359 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 15.0 mm 11.5 mm 4.0 mm Musta LDPE Neliö

20594305

Hinta-alue
0,0487 € - 0,0313 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    4.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Musta LDPE Neliö

20594411

Hinta-alue
0,1832 € - 0,1178 €

Varastotasot
1050 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Musta LDPE Neliö

20594428

Hinta-alue
0,2016 € - 0,1296 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Musta LDPE Neliö

20594398

Hinta-alue
0,1514 € - 0,0973 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 20.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Musta LDPE Neliö

20594329

Hinta-alue
0,0539 € - 0,0346 €

Varastotasot
80000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 140.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Musta LDPE Neliö

20594619

Hinta-alue
1,4348 € - 1,2913 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    140.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 70.0 mm 19.0 mm 5.0 mm Musta LDPE Neliö

20594503

Hinta-alue
0,4824 € - 0,3101 €

Varastotasot
11008 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    70.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 60.0 mm 15.0 mm 5.0 mm Musta LDPE Neliö

20594473

Hinta-alue
0,3068 € - 0,1972 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 22.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Musta LDPE Neliö

20594336

Hinta-alue
0,0668 € - 0,0429 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    22.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 150.0 mm 27.0 mm 6.0 mm Musta LDPE Neliö

20594626

Hinta-alue
2,415 € - 1,5525 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    150.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 35.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Musta LDPE Neliö

20594381

Hinta-alue
0,1304 € - 0,0838 €

Varastotasot
3748 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 110.0 mm 24.0 mm 6.0 mm Musta LDPE Neliö

20594589

Hinta-alue
1,8219 € - 1,1712 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    110.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 95.0 mm 21.5 mm 6.0 mm Musta LDPE Neliö

20594558

Hinta-alue
1,4655 € - 0,9421 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    95.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 90.0 mm 25.0 mm 6.0 mm Musta LDPE Neliö

20594541

Hinta-alue
1,2212 € - 0,785 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    90.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 100.0 mm 24.0 mm 7.0 mm Musta LDPE Neliö

20594572

Hinta-alue
1,7351 € - 1,1154 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta