Square Feet Ferrules are intended to add stability, floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and square legs, providing them with impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.
Sitä käytetään estämään vettä, kosteutta, likaa tai pölyä vahingoittamasta putken päitä.Se on suunniteltu viimeistelyyn tai suojaukseen, ja se peittää putken terävät reunat.Sitä voidaan käyttää auto-, sähkö- ja lääketeollisuudessa. Materiaali: LDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1521
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,209 € - 0,5894 € | 1997 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10092668 | 0,1052 € - 0,2946 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
| 0,2301 € - 0,5275 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,4243 € | 9000 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5206 € - 1,4646 € | 1126 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa