Valikko Haku

Neodyymimagneetit

Varastossa

Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..

Sarjanumero: SR2332, SR2335

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
107 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Vetovoima Muoto Napaisuus Kokonaismitta Osta
19,38 € - 24,2214 € 2 Varastossa
14.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
40.0 mm
1,0889 € - 1,3626 € 222 Varastossa
1.0 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
5.0 mm
12,3493 € - 15,4366 € 13 Varastossa
16.0 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
20.0 mm
2,4277 € - 3,0312 € 1145 Varastossa
2.2 kg
Lieriömäinen
Etelä
20.0 mm
6,8623 € - 8,5884 € 57 Varastossa
6.0 kg
Lieriömäinen
Etelä
25.0 mm
0,8083 € - 1,0089 € 13 Varastossa
0.4 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
3.0 mm
5,6413 € - 7,0728 € 62 Varastossa
8.5 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
22.0 mm
12,9106 € - 16,1383 € 6 Varastossa
15.5 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
25.0 mm
0,355 € - 0,4448 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
4.0 mm
0,4687 € - 0,5851 € 1493 Varastossa
0.3 kg
Lieriömäinen
Etelä
6.0 mm
9,683 € - 12,1107 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
22.0 mm
1,0328 € - 1,291 € 891 Varastossa
2.2 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
0,8223 € - 1,03 € 463 Varastossa
0.5 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
20.0 mm
0,5178 € - 0,6469 € 25 Varastossa
0.3 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
3.0 mm
25,8212 € - 32,2906 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.8 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
25.0 mm
0,7269 € - 0,9093 € 254 Varastossa
1.6 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
5.0 mm
2,4698 € - 3,0873 € 407 Varastossa
3.4 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
2,5821 € - 3,2276 € 16 Varastossa
2.4 kg
Neliö
Pohjoinen
10.0 mm
6,8622 € - 8,5883 € 22 Varastossa
11.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
20.0 mm
0,8714 € - 1,0889 € 218 Varastossa
0.8 kg
Lieriömäinen
Etelä
15.0 mm
  • / 6
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 40.0 mm 14.0 kg

10191033

Hinta-alue
24,2214 € - 19,38 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaismitta
    40.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    14.0 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 5.0 mm 1.0 kg

10191118

Hinta-alue
1,3626 € - 1,0889 €

Varastotasot
222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    5.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    1.0 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 20.0 mm 16.0 kg

10191071

Hinta-alue
15,4366 € - 12,3493 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    20.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    16.0 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Etelä 20.0 mm 2.2 kg

10191545

Hinta-alue
3,0312 € - 2,4277 €

Varastotasot
1145 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaismitta
    20.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    2.2 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Etelä 25.0 mm 6.0 kg

10191620

Hinta-alue
8,5884 € - 6,8623 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaismitta
    25.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    6.0 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 3.0 mm 0.4 kg

10191095

Hinta-alue
1,0089 € - 0,8083 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    3.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    0.4 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 22.0 mm 8.5 kg

10191002

Hinta-alue
7,0728 € - 5,6413 €

Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaismitta
    22.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    8.5 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 25.0 mm 15.5 kg

10191026

Hinta-alue
16,1383 € - 12,9106 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaismitta
    25.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    15.5 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 4.0 mm 0.6 kg

10191101

Hinta-alue
0,4448 € - 0,355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    4.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    0.6 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Etelä 6.0 mm 0.3 kg

10191187

Hinta-alue
0,5851 € - 0,4687 €

Varastotasot
1493 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    6.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.3 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 22.0 mm 13.0 kg

10191019

Hinta-alue
12,1107 € - 9,683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaismitta
    22.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    13.0 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 2.2 kg

10190869

Hinta-alue
1,291 € - 1,0328 €

Varastotasot
891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    2.2 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 20.0 mm 0.5 kg

10190944

Hinta-alue
1,03 € - 0,8223 €

Varastotasot
463 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    0.5 mm
  • Kokonaismitta
    20.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.5 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 3.0 mm 0.3 kg

10191088

Hinta-alue
0,6469 € - 0,5178 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    3.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    0.3 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 25.0 mm 24.8 kg

10191477

Hinta-alue
32,2906 € - 25,8212 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaismitta
    25.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    24.8 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 5.0 mm 1.6 kg

10191330

Hinta-alue
0,9093 € - 0,7269 €

Varastotasot
254 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaismitta
    5.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    1.6 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 3.4 kg

10191415

Hinta-alue
3,0873 € - 2,4698 €

Varastotasot
407 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    3.4 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen 10.0 mm 2.4 kg

10191514

Hinta-alue
3,2276 € - 2,5821 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Neliö
  • Vetovoima
    2.4 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 20.0 mm 11.0 kg

10190999

Hinta-alue
8,5883 € - 6,8622 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaismitta
    20.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    11.0 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Etelä 15.0 mm 0.8 kg

10191262

Hinta-alue
1,0889 € - 0,8714 €

Varastotasot
218 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    15.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.8 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi