Valikko Haku

Neodyymimagneetit

Varastossa

Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..

Sarjanumero: SR2332, SR2335

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
107 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Vetovoima Muoto Napaisuus Kokonaismitta Osta
2,9049 € - 3,6346 € 85 Varastossa
1.1 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
5.0 mm
0,6286 € - 0,7872 € 938 Varastossa
0.5 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
10.0 mm
0,7269 € - 0,9093 € 2348 Varastossa
1.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
10.0 mm
1,726 € - 2,147 € 1258 Varastossa
3.3 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
15.0 mm
25,8212 € - 32,2906 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.8 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
25.0 mm
0,3073 € - 0,3831 € 1504 Varastossa
0.7 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
3.0 mm
2,1751 € - 2,7224 € 434 Varastossa
5.1 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
5,2484 € - 6,5535 € 514 Varastossa
4.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
20.0 mm
0,4518 € - 0,5641 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
8.0 mm
0,7269 € - 0,9093 € 122 Varastossa
0.7 kg
Lieriömäinen
Etelä
12.0 mm
4,8415 € - 6,0483 € 108 Varastossa
2.8 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
8.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
43.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
192.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
88.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
43.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
105.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
66.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
31.0 mm
  • / 6
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 5.0 mm 1.1 kg

10191132

Hinta-alue
3,6346 € - 2,9049 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    5.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    1.1 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 10.0 mm 0.5 kg

10191217

Hinta-alue
0,7872 € - 0,6286 €

Varastotasot
938 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.5 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 10.0 mm 1.0 kg

10191293

Hinta-alue
0,9093 € - 0,7269 €

Varastotasot
2348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.0 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 15.0 mm 3.3 kg

10190913

Hinta-alue
2,147 € - 1,726 €

Varastotasot
1258 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaismitta
    15.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    3.3 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 25.0 mm 24.8 kg

10191477

Hinta-alue
32,2906 € - 25,8212 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaismitta
    25.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    24.8 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 3.0 mm 0.7 kg

10191316

Hinta-alue
0,3831 € - 0,3073 €

Varastotasot
1504 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    3.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    0.7 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 5.1 kg

10191392

Hinta-alue
2,7224 € - 2,1751 €

Varastotasot
434 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    5.1 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 20.0 mm 4.7 kg

10191552

Hinta-alue
6,5535 € - 5,2484 €

Varastotasot
514 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaismitta
    20.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    4.7 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 8.0 mm 0.8 kg

10191279

Hinta-alue
0,5641 € - 0,4518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    8.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.8 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Etelä 12.0 mm 0.7 kg

10191248

Hinta-alue
0,9093 € - 0,7269 €

Varastotasot
122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    12.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.7 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 8.0 mm 2.8 kg

10191163

Hinta-alue
6,0483 € - 4,8415 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    8.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    2.8 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

10340257


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaismitta
    43.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    30.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

10340202


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaismitta
    22.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    13.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 22.0 mm 13.0 kg

10340110


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaismitta
    22.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    13.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 88.0 mm 192.0 kg

10340196


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaismitta
    88.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    192.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 43.0 mm 30.0 kg

10340134


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaismitta
    43.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    30.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

10340219


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaismitta
    22.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    13.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 12.0 mm 6.0 kg

10340103


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaismitta
    12.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    6.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 66.0 mm 105.0 kg

10340189


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaismitta
    66.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    105.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 31.0 mm 22.0 kg

10340127


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaismitta
    31.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    22.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite