Neulasokat ovat R-muotoisia karkaistusta metallijohdosta valmistettuja klipsejä, joita käytetään yleisesti suojaamaan pyöreiden karojen päitä esimerkiksi akseleissa.
Sarjanumero: SRK0069
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Tapin läpimitta | Käyttöpituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| 10243619 | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| 10243602 | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 5 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa