Valikko Haku

Nippusiteen reunakiinnike

Varastossa

Reunakiinnikeet ovat yksinkertainen mutta tehokas tapa kiinnittää kaapeli liimalla.

Sarjanumero: SR6261

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
21 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelin pituus Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys Paneelin paksuusalue Osta
0,2697 € - 0,3587 € 1387 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
0,4613 € - 0,6147 € 26781 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
0,3244 € - 0,434 € 14611 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
0,3765 € - 0,5024 € 3015 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
0,2697 € - 0,3587 € 29100 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
0,2697 € - 0,3587 € 170 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
0,6338 € - 0,6338 € 2600 Varastossa
3.0 mm
4.8 mm
0,33 € - 0,3666 € 1060886 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
0,5271 € - 0,7009 € 2953 Varastossa
3.0 - 6.0 mm
0,4915 € - 0,6571 € 23771 Varastossa
3.0 - 6.0 mm
10300534 0,4613 € - 0,6147 € 9082 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
0,2697 € - 0,3587 € 7438 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
0,2846 € - 0,3081 € 6800 Varastossa
0.8 - 3.0 mm
10300510 0,3765 € - 0,5011 € 9400 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
0,4613 € - 0,6147 € 1671 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
0,5271 € - 0,7009 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
3.0 - 6.0 mm
0,4915 € - 1,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
4.8 mm
3.0 - 6.0 mm
0,4915 € - 1,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
4.8 mm
3.0 - 6.0 mm
0,3765 € - 0,5024 € 2222 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
0,4613 € - 0,6147 € 7148 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
  • / 2
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 302 ruostumaton teräs Musta

10300442

Hinta-alue
0,3587 € - 0,2697 €

Varastotasot
1387 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Edge Mount
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.8 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 302 ruostumaton teräs Musta

10300527

Hinta-alue
0,6147 € - 0,4613 €

Varastotasot
26781 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Edge Mount
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.8 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 302 ruostumaton teräs Musta

10300725

Hinta-alue
0,434 € - 0,3244 €

Varastotasot
14611 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Edge Mount
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    160.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 302 ruostumaton teräs Musta

10300756

Hinta-alue
0,5024 € - 0,3765 €

Varastotasot
3015 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Edge Mount
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    174.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 302 ruostumaton teräs Musta

10300459

Hinta-alue
0,3587 € - 0,2697 €

Varastotasot
29100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Edge Mount
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.6 mm
  • Kokonaisleveys
    13.9 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 302 ruostumaton teräs Musta

10300480

Hinta-alue
0,3587 € - 0,2697 €

Varastotasot
170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Edge Mount
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.6 mm
  • Kokonaisleveys
    13.9 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 4.8 mm PA;Ruostumaton teräs Musta

10009444

Hinta-alue
0,6338 € - 0,6338 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Kaapelin pituus
    3.0 mm
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.5 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 302 ruostumaton teräs Musta

10300732

Hinta-alue
0,3666 € - 0,33 €

Varastotasot
1060886 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    168.3 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Ruostumaton teräs
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 302 ruostumaton teräs Musta

10300473

Hinta-alue
0,7009 € - 0,5271 €

Varastotasot
2953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Edge Mount
  • Paneelin paksuusalue
    3.0 - 6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.8 mm
  • Kokonaisleveys
    15.1 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 302 ruostumaton teräs Musta

10300558

Hinta-alue
0,6571 € - 0,4915 €

Varastotasot
23771 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Edge Mount
  • Paneelin paksuusalue
    3.0 - 6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.8 mm
  • Kokonaisleveys
    15.1 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 302 ruostumaton teräs Musta

10300534

Hinta-alue
0,6147 € - 0,4613 €

Varastotasot
9082 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Edge Mount
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.6 mm
  • Kokonaisleveys
    13.9 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 302 ruostumaton teräs Musta

10300466

Hinta-alue
0,3587 € - 0,2697 €

Varastotasot
7438 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Edge Mount
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.6 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
Reunakiinnitys Nippusiteen pidike Ruostumaton teräs Musta

10009451

Hinta-alue
0,3081 € - 0,2846 €

Varastotasot
6800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Edge Mount
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.8 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 302 ruostumaton teräs Musta

10300510

Hinta-alue
0,5011 € - 0,3765 €

Varastotasot
9400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Edge Mount
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.6 mm
  • Kokonaisleveys
    15.1 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 302 ruostumaton teräs Musta

10300565

Hinta-alue
0,6147 € - 0,4613 €

Varastotasot
1671 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Edge Mount
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.6 mm
  • Kokonaisleveys
    13.9 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 4.8 mm PA;Ruostumaton teräs Musta

10300503

Hinta-alue
0,7009 € - 0,5271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Edge Mount
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    3.0 - 6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.8 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 4.8 mm PA;Ruostumaton teräs Musta

10300572

Hinta-alue
1,38 € - 0,4915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Kaapelin pituus
    200.0 mm
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    3.0 - 6.0 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 4.8 mm PA;Ruostumaton teräs Musta

10300589

Hinta-alue
1,38 € - 0,4915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Kaapelin pituus
    200.0 mm
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    3.6 - 4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    3.0 - 6.0 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 302 ruostumaton teräs Musta

10300749

Hinta-alue
0,5024 € - 0,3765 €

Varastotasot
2222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Edge Mount
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    171.7 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 302 ruostumaton teräs Musta

10300541

Hinta-alue
0,6147 € - 0,4613 €

Varastotasot
7148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Edge Mount
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.6 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm