Heavy Duty Cable Ties are designed to form a more rounded shape around the cable bundle. The tail of the tie enters the head parallel to itself; thus avoiding the teardrop effect of standard cable ties.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0597 € - 0,0663 € | 3563 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
||
| 3,8507 € - 3,8507 € | 9383 Varastossa |
9.055 in
230.0 mm
|
29.921 in
760.0 mm
|
||
| 2,5462 € - 2,5462 € | 1995 Varastossa |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,0952 € - 0,106 € | 19177 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
9.252 in
235.0 mm
|
||
| 0,3115 € - 0,3452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.299 in
160.0 mm
|
20.079 in
510.0 mm
|
||
| 0,0715 € - 0,0795 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 0,1192 € - 0,1324 € | 31194 Varastossa |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
| 0,921 € - 0,921 € | 5700 Varastossa |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa