Valikko Haku

Nippusiteet - lämpöstabiloidut

Varastossa

Lämpöstabiloidut nippusiteet tarjoavat laajemmat käyttömahdollisuudet ankarimpiin ympäristöihin. Tämän valikoiman nippusiteitä saa joko UL-V2- tai UV-kestävänä materiaalina, jotka sopii ulkokäyttöön.

Sarjanumero: SR1817

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
21 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Silmukan vähimmäisvetolujuus Osta
0,0719 € - 0,0798 € 3766 Varastossa
74.0 mm
250.0 mm
22.0 kg
0,0694 € - 0,0771 € 3 Varastossa
85.0 mm
292.0 mm
18.0 kg
0,3227 € - 0,3452 € 6344 Varastossa
222.0 mm
203.2 mm
0,0812 € - 0,1229 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
114.8 mm
0,0283 € - 0,0314 € 35637 Varastossa
55.0 mm
203.0 mm
8.0 kg
0,0187 € - 0,0209 € 316883 Varastossa
35.0 mm
142.0 mm
8.0 kg
0,043 € - 0,0478 € 4338 Varastossa
52.0 mm
190.0 mm
22.0 kg
0,0261 € - 0,029 € 129577 Varastossa
44.0 mm
165.0 mm
8.0 kg
0,043 € - 0,0478 € 170539 Varastossa
55.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
0,0384 € - 0,0426 € 3264 Varastossa
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,1306 € - 0,1457 € 93 Varastossa
125.0 mm
432.0 mm
22.0 kg
0,0168 € - 0,0186 € 34763 Varastossa
30.0 mm
120.0 mm
8.0 kg
0,0406 € - 0,0451 € 60201 Varastossa
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,0384 € - 0,0426 € 1400 Varastossa
49.0 mm
180.0 mm
22.0 kg
0,0807 € - 0,0895 € 176 Varastossa
89.0 mm
310.0 mm
22.0 kg
0,0763 € - 0,0846 € 27424 Varastossa
85.0 mm
299.0 mm
22.0 kg
0,0767 € - 0,085 € Kysy toimitusaikaa täältä
81.0 mm
280.0 mm
22.0 kg
0,193 € - 0,2341 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
203.2 mm
22.7 kg
0,1543 € - 0,1894 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
203.2 mm
100.7 kg
0,0413 € - 0,0413 € 955 Varastossa
25.4 mm
114.8 mm
36.3 kg
  • / 2
Nippuside 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Musta

10245538

Hinta-alue
0,0798 € - 0,0719 €

Varastotasot
3766 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm PA Musta

10245453

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0694 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 203.2 mm 222.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10037058

Hinta-alue
0,3452 € - 0,3227 €

Varastotasot
6344 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun halkaisijat
    50.8 - 222.0 mm
  • Kokonaispituus
    203.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 4.6
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 114.8 mm 80.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10036846

Hinta-alue
0,1229 € - 0,0812 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun halkaisijat
    25.4 - 80.0 mm
  • Kokonaispituus
    114.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 4/6
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Musta

10245378

Hinta-alue
0,0314 € - 0,0283 €

Varastotasot
35637 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm PA Musta

10245354

Hinta-alue
0,0209 € - 0,0187 €

Varastotasot
316883 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm PA Musta

10245514

Hinta-alue
0,0478 € - 0,043 €

Varastotasot
4338 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm PA Musta

10245361

Hinta-alue
0,029 € - 0,0261 €

Varastotasot
129577 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Musta

10245521

Hinta-alue
0,0478 € - 0,043 €

Varastotasot
170539 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Musta

10245415

Hinta-alue
0,0426 € - 0,0384 €

Varastotasot
3264 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm PA Musta

10245590

Hinta-alue
0,1457 € - 0,1306 €

Varastotasot
93 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Musta

10245347

Hinta-alue
0,0186 € - 0,0168 €

Varastotasot
34763 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Musta

10245422

Hinta-alue
0,0451 € - 0,0406 €

Varastotasot
60201 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 4.0 mm 180.0 mm 49.0 mm PA Musta

10245507

Hinta-alue
0,0426 € - 0,0384 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm PA Musta

10245569

Hinta-alue
0,0895 € - 0,0807 €

Varastotasot
176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 4.8 mm 299.0 mm 85.0 mm PA Musta

10245552

Hinta-alue
0,0846 € - 0,0763 €

Varastotasot
27424 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm PA Musta

10245545

Hinta-alue
0,085 € - 0,0767 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm PA Väritön

10641644

Hinta-alue
0,2341 € - 0,193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Neliöpäinen
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.7 kg
  • Kokonaispituus
    203.2 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
Nippuside 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10113936

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun halkaisijat
    50.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    100.7 kg
  • Kokonaispituus
    203.2 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
Nippuside 114.8 mm 25.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10113905

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0413 €

Varastotasot
955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun halkaisijat
    25.4 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    36.3 kg
  • Kokonaispituus
    114.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66