Valikko Haku

Nippusiteet - metallitunnistettavat

Varastossa

Elintarvike- ja lääketeollisuuteen - rakenteessa on metallia koko nippusiteen pituudella. Röntgenissä näkyvä. Sininen väri helpottaa paikannusta. Voidaan käyttää HACCP-prosessissa. Halogeeniton. Syttyvyysluokka UL94 HB. Käyttölämpötila: -40 - +85 C (jatkuva). Paikannettavissa metallinilmaisimella jotka huomaavat vähintään 1.5 mm:n rautapitoiset kuulat.

Sarjanumero: SR1747

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Osta
0,6832 € - 1,3823 € 2500 Varastossa
385.0 mm
0,2897 € - 0,5835 € 2700 Varastossa
203.0 mm
0,5689 € - 1,1484 € 14800 Varastossa
280.0 mm
0,2419 € - 0,4665 € 30498 Varastossa
150.0 mm
0,0876 € - 0,1688 € 29300 Varastossa
100.0 mm
0,4825 € - 0,9716 € 7598 Varastossa
250.0 mm
0,1701 € - 0,3269 € 26400 Varastossa
203.0 mm
1,7147 € - 1,9273 € 3798 Varastossa
380.0 mm
0,2408 € - 0,2675 € 445 Varastossa
16.0 mm
92.0 mm
0,911 € - 1,0122 € 100 Varastossa
110.0 mm
390.0 mm
0,3132 € - 0,348 € 1789 Varastossa
35.0 mm
150.0 mm
1,0362 € - 1,1513 € 100 Varastossa
90.0 mm
340.0 mm
0,5861 € - 0,6512 € 498 Varastossa
50.0 mm
250.0 mm
1,088 € - 1,2089 € 400 Varastossa
102.0 mm
360.0 mm
0,6713 € - 0,7458 € 188 Varastossa
109.0 mm
377.0 mm
0,3053 € - 0,3392 € 100 Varastossa
35.0 mm
145.0 mm
0,2362 € - 0,2624 € 100 Varastossa
16.0 mm
92.0 mm
0,6321 € - 0,7024 € 3296 Varastossa
47.0 mm
185.0 mm
0,4362 € - 0,4846 € 998 Varastossa
50.0 mm
200.0 mm
0,6637 € - 0,7375 € 400 Varastossa
110.0 mm
390.0 mm
  • / 2
Nippuside 385.0 mm 4.8 mm PA Sininen

10355107

Hinta-alue
1,3823 € - 0,6832 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kokonaispituus
    385.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippuside 203.0 mm 4.6 mm PA Sininen

10355053

Hinta-alue
0,5835 € - 0,2897 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippuside 280.0 mm 4.8 mm PA Sininen

10355084

Hinta-alue
1,1484 € - 0,5689 €

Varastotasot
14800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kokonaispituus
    280.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippuside 150.0 mm 3.6 mm PA Sininen

10355046

Hinta-alue
0,4665 € - 0,2419 €

Varastotasot
30498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippuside 100.0 mm 2.5 mm PA Sininen

10355039

Hinta-alue
0,1688 € - 0,0876 €

Varastotasot
29300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippuside 250.0 mm 4.8 mm PA Sininen

10355077

Hinta-alue
0,9716 € - 0,4825 €

Varastotasot
7598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kokonaispituus
    250.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippuside 203.0 mm 2.5 mm PA Sininen

10355060

Hinta-alue
0,3269 € - 0,1701 €

Varastotasot
26400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippuside 380.0 mm 7.6 mm PA Sininen

10355091

Hinta-alue
1,9273 € - 1,7147 €

Varastotasot
3798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippuside 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nailon Sininen

10277201

Hinta-alue
0,2675 € - 0,2408 €

Varastotasot
445 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 390.0 mm 7.6 mm 110.0 mm Nailon Sininen

10277287

Hinta-alue
1,0122 € - 0,911 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Nailon Sininen

10277225

Hinta-alue
0,348 € - 0,3132 €

Varastotasot
1789 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm Nailon Sininen

10277263

Hinta-alue
1,1513 € - 1,0362 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Pyöreäpäinen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 250.0 mm 4.7 mm 50.0 mm PA Sininen

10277362

Hinta-alue
0,6512 € - 0,5861 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Neliöpäinen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm PP Sininen

10277355

Hinta-alue
1,2089 € - 1,088 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Pyöreäpäinen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 377.0 mm 4.7 mm 109.0 mm Nailon Sininen

10277270

Hinta-alue
0,7458 € - 0,6713 €

Varastotasot
188 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 145.0 mm 3.4 mm 35.0 mm Nailon Sininen

10277218

Hinta-alue
0,3392 € - 0,3053 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nailon Sininen

10277294

Hinta-alue
0,2624 € - 0,2362 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Pyöreäpäinen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 185.0 mm 4.6 mm 47.0 mm Nailon Sininen

10277249

Hinta-alue
0,7024 € - 0,6321 €

Varastotasot
3296 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Nailon Sininen

10277232

Hinta-alue
0,4846 € - 0,4362 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 390.0 mm 4.6 mm 110.0 mm Nailon Sininen

10277256

Hinta-alue
0,7375 € - 0,6637 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava