Tämän nippusidemalliston on etuihin kuuluu sen uudelleenkäytettävyys, sillä ne voidaan avata yksinkertaisella siteen päässä olevalla mekanismilla. Niitä on saatavana kahta eri mallia.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,1344 € - 0,1492 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,5914 € - 0,6571 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,2765 € - 0,308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,3066 € - 0,3409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,1344 € - 0,1492 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,3463 € - 0,3847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
0,2368 € - 0,2628 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,2656 € - 0,2957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,1615 € - 0,1779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,0703 € - 0,0783 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,4148 € - 0,4613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
0,1118 € - 0,1241 € | 3700 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,1971 € - 0,219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,3915 € - 0,4353 € | 1100 Varastossa |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,4696 € - 0,5229 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,3559 € - 0,3929 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,2957 € - 0,3285 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,2218 € - 0,2464 € | 28700 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,0847 € - 0,0942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,256 € - 0,2847 € | 54400 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa