Tämän nippusidemalliston on etuihin kuuluu sen uudelleenkäytettävyys, sillä ne voidaan avata yksinkertaisella siteen päässä olevalla mekanismilla. Niitä on saatavana kahta eri mallia.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,1725 € - 0,2094 € | 375 Varastossa |
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,2286 € - 0,2806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
0,2042 € - 0,2643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
0,308 € - 0,3285 € | 3796 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
0,0847 € - 0,0942 € | 4000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,2765 € - 0,308 € | 4946 Varastossa |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,4915 € - 0,5476 € | 3680 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,256 € - 0,2847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,4148 € - 0,4613 € | 26058 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
0,2313 € - 0,2573 € | 42982 Varastossa |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,1004 € - 0,1478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,0703 € - 0,0783 € | 6153 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,2957 € - 0,3285 € | 380 Varastossa |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,3915 € - 0,4353 € | 17190 Varastossa |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,3463 € - 0,3847 € | 1035 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
0,2656 € - 0,2957 € | 2090 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,4696 € - 0,5229 € | 640 Varastossa |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,3066 € - 0,3409 € | 9416 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,1344 € - 0,1492 € | 5962 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,1118 € - 0,1241 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa