Valikko Haku

Nippusiteet - uudelleenkäytettävät

Varastossa

Tämän nippusidemalliston on etuihin kuuluu sen uudelleenkäytettävyys, sillä ne voidaan avata yksinkertaisella siteen päässä olevalla mekanismilla. Niitä on saatavana kahta eri mallia.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
27 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Osta
0,1725 € - 0,2094 € 75 Varastossa
50.8 mm
203.2 mm
0,308 € - 0,3285 € 3796 Varastossa
48.0 mm
206.0 mm
0,2286 € - 0,2806 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.0 mm
206.0 mm
0,1004 € - 0,1478 € 10972 Varastossa
38.1 mm
152.4 mm
0,3463 € - 0,3847 € 935 Varastossa
102.0 mm
370.0 mm
0,2368 € - 0,2628 € 68 Varastossa
30.0 mm
125.0 mm
0,2313 € - 0,2573 € 42982 Varastossa
74.0 mm
250.0 mm
0,2957 € - 0,3285 € 380 Varastossa
88.0 mm
300.0 mm
0,4915 € - 0,5476 € 1280 Varastossa
80.0 mm
300.0 mm
0,1615 € - 0,1779 € 5090 Varastossa
55.0 mm
200.0 mm
0,2765 € - 0,308 € 4946 Varastossa
74.0 mm
250.0 mm
0,4696 € - 0,5229 € 140 Varastossa
65.0 mm
250.0 mm
0,256 € - 0,2847 € 47 Varastossa
50.0 mm
200.0 mm
0,1118 € - 0,1241 € 18580 Varastossa
39.0 mm
150.0 mm
0,5914 € - 0,6571 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
300.0 mm
0,1344 € - 0,1492 € 7962 Varastossa
55.0 mm
200.0 mm
0,1344 € - 0,1492 € 86466 Varastossa
39.0 mm
150.0 mm
0,2656 € - 0,2957 € 1990 Varastossa
35.0 mm
150.0 mm
0,3066 € - 0,3409 € 9016 Varastossa
50.0 mm
200.0 mm
0,1971 € - 0,219 € 4386 Varastossa
30.0 mm
125.0 mm
  • / 2
Nippuside 203.2 mm 50.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10113967

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1725 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.8 mm
  • Kokonaispituus
    203.2 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm Nailon 6/6 Musta

10113882

Hinta-alue
0,3285 € - 0,308 €

Varastotasot
3796 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 206.0 mm 48.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10036839

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2286 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    48.0 mm
  • Kokonaispituus
    206.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 152.4 mm 38.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10113981

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1004 €

Varastotasot
10972 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    38.1 mm
  • Kokonaispituus
    152.4 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Väritön

10247914

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3463 €

Varastotasot
935 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Väritön

10248003

Hinta-alue
0,2628 € - 0,2368 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Väritön

10247891

Hinta-alue
0,2573 € - 0,2313 €

Varastotasot
42982 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Väritön

10247907

Hinta-alue
0,3285 € - 0,2957 €

Varastotasot
380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Musta

10247853

Hinta-alue
0,5476 € - 0,4915 €

Varastotasot
1280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Musta

10248072

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1615 €

Varastotasot
5090 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Musta

10248089

Hinta-alue
0,308 € - 0,2765 €

Varastotasot
4946 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Väritön

10248034

Hinta-alue
0,5229 € - 0,4696 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Musta

10247839

Hinta-alue
0,2847 € - 0,256 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Väritön

10247877

Hinta-alue
0,1241 € - 0,1118 €

Varastotasot
18580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Väritön

10248041

Hinta-alue
0,6571 € - 0,5914 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Väritön

10247884

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1344 €

Varastotasot
7962 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Musta

10248065

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1344 €

Varastotasot
86466 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Väritön

10248010

Hinta-alue
0,2957 € - 0,2656 €

Varastotasot
1990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Väritön

10248027

Hinta-alue
0,3409 € - 0,3066 €

Varastotasot
9016 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Musta

10247815

Hinta-alue
0,219 € - 0,1971 €

Varastotasot
4386 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon