Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämän nippusidemalliston on etuihin kuuluu sen uudelleenkäytettävyys, sillä ne voidaan avata yksinkertaisella siteen päässä olevalla mekanismilla. Niitä on saatavana kahta eri mallia.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,1725 € - 0,2094 € | 75 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,308 € - 0,3285 € | 3796 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
0,2286 € - 0,2806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
0,1004 € - 0,1478 € | 10972 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,3463 € - 0,3847 € | 935 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
0,2368 € - 0,2628 € | 68 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,2313 € - 0,2573 € | 42982 Varastossa |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,2957 € - 0,3285 € | 380 Varastossa |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,4915 € - 0,5476 € | 1280 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,1615 € - 0,1779 € | 5090 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,2765 € - 0,308 € | 4946 Varastossa |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,4696 € - 0,5229 € | 140 Varastossa |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,256 € - 0,2847 € | 47 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,1118 € - 0,1241 € | 18580 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,5914 € - 0,6571 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,1344 € - 0,1492 € | 7962 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,1344 € - 0,1492 € | 86466 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,2656 € - 0,2957 € | 1990 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,3066 € - 0,3409 € | 9016 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,1971 € - 0,219 € | 4386 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa