Tämän nippusidemalliston on etuihin kuuluu sen uudelleenkäytettävyys, sillä ne voidaan avata yksinkertaisella siteen päässä olevalla mekanismilla. Niitä on saatavana kahta eri mallia.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,308 € - 0,3285 € | 3796 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
0,2042 € - 0,2643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
0,2286 € - 0,2806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
0,1725 € - 0,2094 € | 75 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,2957 € - 0,3285 € | 380 Varastossa |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,0847 € - 0,0942 € | 4000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,3463 € - 0,3847 € | 935 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
0,4915 € - 0,5476 € | 1280 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,0703 € - 0,0783 € | 1453 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,3915 € - 0,4353 € | 8990 Varastossa |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,1971 € - 0,219 € | 4386 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,2218 € - 0,2464 € | 60129 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,3559 € - 0,3929 € | 2408 Varastossa |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,1118 € - 0,1241 € | 18580 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,5914 € - 0,6571 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,1344 € - 0,1492 € | 86466 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,1344 € - 0,1492 € | 7962 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,256 € - 0,2847 € | 47 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,4696 € - 0,5229 € | 140 Varastossa |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,4148 € - 0,4613 € | 23958 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa