Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämän nippusidemalliston on etuihin kuuluu sen uudelleenkäytettävyys, sillä ne voidaan avata yksinkertaisella siteen päässä olevalla mekanismilla. Niitä on saatavana kahta eri mallia.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,2042 € - 0,2643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
0,2286 € - 0,2806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
0,1725 € - 0,2094 € | 375 Varastossa |
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,308 € - 0,3285 € | 3796 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
0,1344 € - 0,1492 € | 5962 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,2957 € - 0,3285 € | 380 Varastossa |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,1615 € - 0,1779 € | 5000 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,3559 € - 0,3929 € | 2508 Varastossa |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,1344 € - 0,1492 € | 90466 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,0703 € - 0,0783 € | 6153 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,0847 € - 0,0942 € | 4000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,3915 € - 0,4353 € | 17190 Varastossa |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,2218 € - 0,2464 € | 77129 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,1971 € - 0,219 € | 4386 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,4148 € - 0,4613 € | 26058 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
0,3463 € - 0,3847 € | 1035 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
0,4915 € - 0,5476 € | 3680 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,4696 € - 0,5229 € | 640 Varastossa |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,1118 € - 0,1241 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,1004 € - 0,1478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6 in
152.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa