Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämän nippusidemalliston on etuihin kuuluu sen uudelleenkäytettävyys, sillä ne voidaan avata yksinkertaisella siteen päässä olevalla mekanismilla. Niitä on saatavana kahta eri mallia.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,2656 € - 0,2957 € | 2090 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,2368 € - 0,2628 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,256 € - 0,2847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,5914 € - 0,6571 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,2765 € - 0,308 € | 4946 Varastossa |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,3066 € - 0,3409 € | 9416 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,2313 € - 0,2573 € | 42982 Varastossa |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa