Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.
Sarjanumero: SR1785
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1744 € - 1,3038 € | 1481 Varastossa |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Musta
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,0613 € - 1,1785 € | 3000 Varastossa |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Väritön
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,055 € - 0,061 € | 12892 Varastossa |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0333 € - 0,037 € | 12659 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Väritön
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2002 € - 0,2179 € | 3377 Varastossa |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Musta
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2234 € - 0,2479 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Väritön
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0081 € - 0,0092 € | 218843 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Väritön
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3818 € - 0,4262 € | 20307 Varastossa |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Musta
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3501 € - 0,3801 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Musta
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0333 € - 0,037 € | 6700 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1337 € - 0,1485 € | 5153 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Väritön
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0354 € - 0,0391 € | 334126 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,5837 € - 0,6988 € | 4700 Varastossa |
6.299 in
160.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Musta
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,0333 € - 0,037 € | 146266 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2027 € - 0,2263 € | 14200 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Väritön
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,039 € - 0,0741 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1137 € - 0,1264 € | 16109 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,064 € - 0,0694 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0814 € - 0,0885 € | 279205 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4007 € - 0,4243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Väritön
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa