Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.
Sarjanumero: SR1785
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3997 € - 0,4422 € | 300 Varastossa |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Hopea
|
|
||
0,1218 € - 0,2437 € | 2796 Varastossa |
2.402 in
61.0 mm
|
9.488 in
241.0 mm
|
Musta
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,0104 € - 0,0116 € | 20177 Varastossa |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Punainen
|
|
||
0,0106 € - 0,012 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Hopea
|
|
||
0,0104 € - 0,0116 € | 13753 Varastossa |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Keltainen
|
|
||
0,0765 € - 0,0848 € | 2100 Varastossa |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
0,0765 € - 0,0848 € | 94 Varastossa |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Punainen
|
|
||
0,0104 € - 0,0116 € | 66196 Varastossa |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
0,0104 € - 0,0116 € | 63894 Varastossa |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
0,3942 € - 0,4381 € | 6297 Varastossa |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
0,3942 € - 0,4381 € | 11800 Varastossa |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Punainen
|
|
||
0,5695 € - 0,6818 € | 4700 Varastossa |
6.299 in
160.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Musta
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,0284 € - 0,0316 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Keltainen
|
|
||
0,0925 € - 0,1029 € | 37140 Varastossa |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Hopea
|
|
||
0,0765 € - 0,0848 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sininen
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0499 € - 0,0996 € | 7698 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Musta
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
0,3942 € - 0,4381 € | 4600 Varastossa |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Keltainen
|
|
||
0,0765 € - 0,0848 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Keltainen
|
|
||
0,0268 € - 0,0536 € | 11542 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Musta
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,0918 € - 0,102 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Keltainen
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa