Valikko Haku

Nippusiteet - vakiomalliset

Varastossa

Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.

Sarjanumero: SR1785

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
182 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Väri Silmukan vähimmäisvetolujuus Osta
0,0268 € - 0,0536 € 11542 Varastossa
36.1 mm
150.0 mm
Musta
8.0 kg
0,3942 € - 0,4381 € 500 Varastossa
380.0 mm
Keltainen
0,3942 € - 0,4381 € 1689 Varastossa
380.0 mm
Vihreä
0,3942 € - 0,4381 € 6197 Varastossa
380.0 mm
Vihreä
0,3942 € - 0,4381 € 12800 Varastossa
380.0 mm
Punainen
0,1336 € - 0,2669 € 11302 Varastossa
80.0 mm
300.0 mm
Musta
23.0 kg
0,1875 € - 0,3737 € 2134 Varastossa
104.9 mm
380.0 mm
Musta
23.0 kg
0,0765 € - 0,0848 € 13298 Varastossa
85.0 mm
300.0 mm
Sininen
22.0 kg
0,0925 € - 0,1029 € 37140 Varastossa
368.0 mm
Hopea
0,0918 € - 0,102 € 8915 Varastossa
368.0 mm
Keltainen
0,0499 € - 0,0996 € 1298 Varastossa
52.1 mm
203.0 mm
Musta
10.0 kg
0,0083 € - 0,0093 € 1799535 Varastossa
96.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,2465 € - 0,3081 € 12112 Varastossa
24.0 mm
100.0 mm
Väritön
8.0 kg
1,0354 € - 1,1497 € 583 Varastossa
267.0 mm
880.0 mm
Musta
114.0 kg
0,7403 € - 0,8214 € 259 Varastossa
225.0 mm
730.0 mm
Väritön
114.0 kg
0,0325 € - 0,0361 € 61166 Varastossa
160.0 mm
Musta
22.0 kg
0,0794 € - 0,0863 € 22200 Varastossa
368.0 mm
Musta
22.0 kg
0,0222 € - 0,0247 € 220708 Varastossa
165.0 mm
Musta
8.0 kg
0,2432 € - 0,2645 € 75805 Varastossa
300.0 mm
Musta
55.0 kg
1,0354 € - 1,1497 € Kysy toimitusaikaa täältä
267.0 mm
880.0 mm
Väritön
114.0 kg
  • / 10
Nippuside 3.6 mm 150.0 mm 36.1 mm PP Musta

10203996

Hinta-alue
0,0536 € - 0,0268 €

Varastotasot
11542 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    36.1 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
Nippuside 7.6 mm 380.0 mm PA66 Keltainen

10247501

Hinta-alue
0,4381 € - 0,3942 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Keltainen
Nippuside 7.6 mm 380.0 mm PA66 Vihreä

10247464

Hinta-alue
0,4381 € - 0,3942 €

Varastotasot
1689 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Vihreä
Nippuside 7.6 mm 380.0 mm PA66 Vihreä

10247471

Hinta-alue
0,4381 € - 0,3942 €

Varastotasot
6197 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Vihreä
Nippuside 7.6 mm 380.0 mm PA66 Punainen

10247488

Hinta-alue
0,4381 € - 0,3942 €

Varastotasot
12800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Punainen
Nippuside 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Musta

10204030

Hinta-alue
0,2669 € - 0,1336 €

Varastotasot
11302 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    80.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    23.0 kg
Nippuside 7.6 mm 380.0 mm 104.9 mm PP Musta

10204047

Hinta-alue
0,3737 € - 0,1875 €

Varastotasot
2134 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Paksuus
    1.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    104.9 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    23.0 kg
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nailon Sininen

10245118

Hinta-alue
0,0848 € - 0,0765 €

Varastotasot
13298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    85.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 4.8 mm 368.0 mm PA66 Hopea

10244753

Hinta-alue
0,1029 € - 0,0925 €

Varastotasot
37140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    368.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Hopea
Nippuside 4.8 mm 368.0 mm PA66 Keltainen

10244760

Hinta-alue
0,102 € - 0,0918 €

Varastotasot
8915 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    368.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Keltainen
Nippuside 4.6 mm 203.0 mm 52.1 mm PP Musta

10204009

Hinta-alue
0,0996 € - 0,0499 €

Varastotasot
1298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.6 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    52.1 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    10.0 kg
Nippuside 2.5 mm 96.0 mm PA66 Väritön

10244265

Hinta-alue
0,0093 € - 0,0083 €

Varastotasot
1799535 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    96.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nailon Väritön

10278598

Hinta-alue
0,3081 € - 0,2465 €

Varastotasot
12112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    24.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nailon Musta

10251638

Hinta-alue
1,1497 € - 1,0354 €

Varastotasot
583 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    880.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    267.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    114.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nailon Väritön

10245286

Hinta-alue
0,8214 € - 0,7403 €

Varastotasot
259 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    730.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    225.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    114.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 4.8 mm 160.0 mm PA66 Musta

10244999

Hinta-alue
0,0361 € - 0,0325 €

Varastotasot
61166 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    160.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 368.0 mm PA66 Musta

10245170

Hinta-alue
0,0863 € - 0,0794 €

Varastotasot
22200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    368.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 2.5 mm 165.0 mm PA66 Musta

10244869

Hinta-alue
0,0247 € - 0,0222 €

Varastotasot
220708 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    165.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 7.6 mm 300.0 mm PA66 Musta

10247433

Hinta-alue
0,2645 € - 0,2432 €

Varastotasot
75805 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    55.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nailon Väritön

10245293

Hinta-alue
1,1497 € - 1,0354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    880.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    267.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    114.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2