Valikko Haku

Nippusiteet - vakiomalliset

Varastossa

Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.

Sarjanumero: SR1785

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
182 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Väri Silmukan vähimmäisvetolujuus Osta
0,0431 € - 0,0479 € 32200 Varastossa
203.0 mm
Vihreä
0,0431 € - 0,0479 € 826300 Varastossa
203.0 mm
Punainen
0,1875 € - 0,3737 € 134 Varastossa
105.0 mm
380.0 mm
Musta
23.0 kg
0,0282 € - 0,0313 € 58686 Varastossa
150.0 mm
Punainen
0,0305 € - 0,0338 € 20536 Varastossa
150.0 mm
Hopea
0,0611 € - 0,068 € 71400 Varastossa
250.0 mm
Keltainen
0,0282 € - 0,0313 € 6791 Varastossa
150.0 mm
Vihreä
0,5695 € - 0,6818 € 4700 Varastossa
160.0 mm
550.0 mm
Musta
23.0 kg
0,0918 € - 0,102 € 5246 Varastossa
368.0 mm
Punainen
0,0104 € - 0,0116 € 66196 Varastossa
100.0 mm
Vihreä
0,0104 € - 0,0116 € 63894 Varastossa
100.0 mm
Vihreä
0,0765 € - 0,0848 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
300.0 mm
Sininen
22.0 kg
0,0925 € - 0,1029 € 37140 Varastossa
368.0 mm
Hopea
0,0918 € - 0,102 € Kysy toimitusaikaa täältä
368.0 mm
Keltainen
0,0499 € - 0,0996 € 7698 Varastossa
52.0 mm
200.0 mm
Musta
10.0 kg
0,3942 € - 0,4381 € 4600 Varastossa
380.0 mm
Keltainen
0,0435 € - 0,0483 € 33000 Varastossa
203.0 mm
Hopea
0,0284 € - 0,0316 € 39414 Varastossa
203.0 mm
Vihreä
0,0431 € - 0,0479 € 18791 Varastossa
203.0 mm
Keltainen
0,0611 € - 0,068 € 23518 Varastossa
250.0 mm
Vihreä
  • / 10
Nippuside 4.6 mm 203.0 mm PA66 Vihreä

10245040

Hinta-alue
0,0479 € - 0,0431 €

Varastotasot
32200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Vihreä
Nippuside 4.6 mm 203.0 mm PA66 Punainen

10245057

Hinta-alue
0,0479 € - 0,0431 €

Varastotasot
826300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Punainen
Nippuside 7.6 mm 380.0 mm 105.0 mm PP Musta

10204047

Hinta-alue
0,3737 € - 0,1875 €

Varastotasot
134 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Paksuus
    1.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    105.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    23.0 kg
Nippuside 3.6 mm 150.0 mm PA66 Punainen

10244470

Hinta-alue
0,0313 € - 0,0282 €

Varastotasot
58686 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Punainen
Nippuside 3.6 mm 150.0 mm PA66 Hopea

10244487

Hinta-alue
0,0338 € - 0,0305 €

Varastotasot
20536 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Hopea
Nippuside 3.6 mm 250.0 mm PA66 Keltainen

10244579

Hinta-alue
0,068 € - 0,0611 €

Varastotasot
71400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    250.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Keltainen
Nippuside 3.6 mm 150.0 mm PA66 Vihreä

10244463

Hinta-alue
0,0313 € - 0,0282 €

Varastotasot
6791 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Vihreä
Nippuside 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm PP Musta

10204054

Hinta-alue
0,6818 € - 0,5695 €

Varastotasot
4700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    550.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    160.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    23.0 kg
Nippuside 4.8 mm 368.0 mm PA66 Punainen

10244746

Hinta-alue
0,102 € - 0,0918 €

Varastotasot
5246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    368.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Punainen
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm PA66 Vihreä

10244289

Hinta-alue
0,0116 € - 0,0104 €

Varastotasot
66196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Vihreä
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm PA66 Vihreä

10244296

Hinta-alue
0,0116 € - 0,0104 €

Varastotasot
63894 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Vihreä
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nailon Sininen

10245118

Hinta-alue
0,0848 € - 0,0765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    85.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 4.8 mm 368.0 mm PA66 Hopea

10244753

Hinta-alue
0,1029 € - 0,0925 €

Varastotasot
37140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    368.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Hopea
Nippuside 4.8 mm 368.0 mm PA66 Keltainen

10244760

Hinta-alue
0,102 € - 0,0918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    368.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Keltainen
Nippuside 4.6 mm 200.0 mm 52.0 mm PP Musta

10204009

Hinta-alue
0,0996 € - 0,0499 €

Varastotasot
7698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.6 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    52.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    10.0 kg
Nippuside 7.6 mm 380.0 mm PA66 Keltainen

10247501

Hinta-alue
0,4381 € - 0,3942 €

Varastotasot
4600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Keltainen
Nippuside 4.6 mm 203.0 mm PA66 Hopea

10245064

Hinta-alue
0,0483 € - 0,0435 €

Varastotasot
33000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Hopea
Nippuside 2.5 mm 203.0 mm PA66 Vihreä

10244371

Hinta-alue
0,0316 € - 0,0284 €

Varastotasot
39414 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Vihreä
Nippuside 4.6 mm 203.0 mm PA66 Keltainen

10245071

Hinta-alue
0,0479 € - 0,0431 €

Varastotasot
18791 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Keltainen
Nippuside 3.6 mm 250.0 mm PA66 Vihreä

10244531

Hinta-alue
0,068 € - 0,0611 €

Varastotasot
23518 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    250.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Vihreä