Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.
Sarjanumero: SR1785
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0284 € - 0,0316 € | 39705 Varastossa |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Punainen
|
|
||
0,0611 € - 0,068 € | 71400 Varastossa |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Keltainen
|
|
||
0,1875 € - 0,3737 € | 134 Varastossa |
4.134 in
105.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Musta
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,0284 € - 0,0316 € | 39414 Varastossa |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
0,0284 € - 0,0316 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
0,0282 € - 0,0313 € | 58686 Varastossa |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Punainen
|
|
||
0,0305 € - 0,0338 € | 20536 Varastossa |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Hopea
|
|
||
0,0282 € - 0,0313 € | 13575 Varastossa |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Keltainen
|
|
||
0,1336 € - 0,2669 € | 11302 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Musta
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,0918 € - 0,102 € | 5246 Varastossa |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Punainen
|
|
||
0,0431 € - 0,0479 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Sininen
|
|
||
0,0431 € - 0,0479 € | 32200 Varastossa |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
0,0918 € - 0,102 € | 30757 Varastossa |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
0,0431 € - 0,0479 € | 18791 Varastossa |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Keltainen
|
|
||
0,0431 € - 0,0479 € | 826300 Varastossa |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Punainen
|
|
||
0,0435 € - 0,0483 € | 33000 Varastossa |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Hopea
|
|
||
0,0925 € - 0,1029 € | 37140 Varastossa |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Hopea
|
|
||
0,0104 € - 0,0116 € | 66196 Varastossa |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
0,0104 € - 0,0116 € | 63894 Varastossa |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
0,0104 € - 0,0116 € | 20177 Varastossa |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Punainen
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa