Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.
Sarjanumero: SR1785
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0071 € - 0,0201 € | 84990 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,0104 € - 0,0116 € | 61596 Varastossa |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
0,0282 € - 0,0313 € | 54216 Varastossa |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
0,0918 € - 0,102 € | 11546 Varastossa |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Punainen
|
|
||
0,0925 € - 0,1029 € | 37140 Varastossa |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Hopea
|
|
||
0,1875 € - 0,3737 € | 2134 Varastossa |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Musta
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,0918 € - 0,102 € | 8915 Varastossa |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Keltainen
|
|
||
0,0765 € - 0,0848 € | 13298 Varastossa |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sininen
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0282 € - 0,0313 € | 28375 Varastossa |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Keltainen
|
|
||
0,0918 € - 0,102 € | 700 Varastossa |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
0,0435 € - 0,0483 € | 35000 Varastossa |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Hopea
|
|
||
0,0918 € - 0,102 € | 30757 Varastossa |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
0,0431 € - 0,0479 € | 29791 Varastossa |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Keltainen
|
|
||
0,0674 € - 0,1351 € | 2916 Varastossa |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Musta
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
0,0765 € - 0,0848 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Keltainen
|
|
||
0,1336 € - 0,2669 € | 11302 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Musta
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,0765 € - 0,0848 € | 100 Varastossa |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
0,077 € - 0,0855 € | 198 Varastossa |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Hopea
|
|
||
0,0765 € - 0,0848 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Punainen
|
|
||
0,0305 € - 0,0338 € | 10536 Varastossa |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Hopea
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa