Valikko Haku

Nippusiteet - vakiomalliset

Varastossa

Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.

Sarjanumero: SR1785

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
182 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Väri Silmukan vähimmäisvetolujuus Osta
0,3997 € - 0,4422 € 300 Varastossa
380.0 mm
Hopea
0,1218 € - 0,2437 € 2796 Varastossa
61.0 mm
241.0 mm
Musta
23.0 kg
0,0104 € - 0,0116 € 20177 Varastossa
100.0 mm
Punainen
0,0106 € - 0,012 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Hopea
0,0104 € - 0,0116 € 13753 Varastossa
100.0 mm
Keltainen
0,0765 € - 0,0848 € 2100 Varastossa
300.0 mm
Vihreä
0,0765 € - 0,0848 € 94 Varastossa
300.0 mm
Punainen
0,0104 € - 0,0116 € 66196 Varastossa
100.0 mm
Vihreä
0,0104 € - 0,0116 € 63894 Varastossa
100.0 mm
Vihreä
0,3942 € - 0,4381 € 6297 Varastossa
380.0 mm
Vihreä
0,3942 € - 0,4381 € 11800 Varastossa
380.0 mm
Punainen
0,5695 € - 0,6818 € 4700 Varastossa
160.0 mm
550.0 mm
Musta
23.0 kg
0,0284 € - 0,0316 € Kysy toimitusaikaa täältä
203.0 mm
Keltainen
0,0925 € - 0,1029 € 37140 Varastossa
368.0 mm
Hopea
0,0765 € - 0,0848 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
300.0 mm
Sininen
22.0 kg
0,0499 € - 0,0996 € 7698 Varastossa
52.0 mm
200.0 mm
Musta
10.0 kg
0,3942 € - 0,4381 € 4600 Varastossa
380.0 mm
Keltainen
0,0765 € - 0,0848 € Kysy toimitusaikaa täältä
300.0 mm
Keltainen
0,0268 € - 0,0536 € 11542 Varastossa
36.0 mm
150.0 mm
Musta
8.0 kg
0,0918 € - 0,102 € Kysy toimitusaikaa täältä
368.0 mm
Keltainen
  • / 10
Nippuside 7.6 mm 380.0 mm PA66 Hopea

10247495

Hinta-alue
0,4422 € - 0,3997 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Hopea
Nippuside 7.6 mm 241.0 mm 61.0 mm PP Musta

10204023

Hinta-alue
0,2437 € - 0,1218 €

Varastotasot
2796 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    241.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Paksuus
    1.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    61.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    23.0 kg
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm PA66 Punainen

10244302

Hinta-alue
0,0116 € - 0,0104 €

Varastotasot
20177 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Punainen
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm PA66 Hopea

10244319

Hinta-alue
0,012 € - 0,0106 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Hopea
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm PA66 Keltainen

10244326

Hinta-alue
0,0116 € - 0,0104 €

Varastotasot
13753 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Keltainen
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm PA66 Vihreä

10245125

Hinta-alue
0,0848 € - 0,0765 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Vihreä
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm PA66 Punainen

10245132

Hinta-alue
0,0848 € - 0,0765 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Punainen
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm PA66 Vihreä

10244289

Hinta-alue
0,0116 € - 0,0104 €

Varastotasot
66196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Vihreä
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm PA66 Vihreä

10244296

Hinta-alue
0,0116 € - 0,0104 €

Varastotasot
63894 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Vihreä
Nippuside 7.6 mm 380.0 mm PA66 Vihreä

10247471

Hinta-alue
0,4381 € - 0,3942 €

Varastotasot
6297 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Vihreä
Nippuside 7.6 mm 380.0 mm PA66 Punainen

10247488

Hinta-alue
0,4381 € - 0,3942 €

Varastotasot
11800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Punainen
Nippuside 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm PP Musta

10204054

Hinta-alue
0,6818 € - 0,5695 €

Varastotasot
4700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    550.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    160.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    23.0 kg
Nippuside 2.5 mm 203.0 mm PA66 Keltainen

10244418

Hinta-alue
0,0316 € - 0,0284 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Keltainen
Nippuside 4.8 mm 368.0 mm PA66 Hopea

10244753

Hinta-alue
0,1029 € - 0,0925 €

Varastotasot
37140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    368.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Hopea
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nailon Sininen

10245118

Hinta-alue
0,0848 € - 0,0765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    85.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 4.6 mm 200.0 mm 52.0 mm PP Musta

10204009

Hinta-alue
0,0996 € - 0,0499 €

Varastotasot
7698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.6 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    52.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    10.0 kg
Nippuside 7.6 mm 380.0 mm PA66 Keltainen

10247501

Hinta-alue
0,4381 € - 0,3942 €

Varastotasot
4600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Keltainen
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm PA66 Keltainen

10245156

Hinta-alue
0,0848 € - 0,0765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Keltainen
Nippuside 3.6 mm 150.0 mm 36.0 mm PP Musta

10203996

Hinta-alue
0,0536 € - 0,0268 €

Varastotasot
11542 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    36.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
Nippuside 4.8 mm 368.0 mm PA66 Keltainen

10244760

Hinta-alue
0,102 € - 0,0918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    368.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Keltainen