Valikko Haku

Nippusiteet - vakiomalliset

Varastossa

Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.

Sarjanumero: SR1785

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
182 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Väri Silmukan vähimmäisvetolujuus Osta
0,077 € - 0,0855 € 100 Varastossa
300.0 mm
Hopea
0,0674 € - 0,1351 € 2916 Varastossa
68.0 mm
250.0 mm
Musta
10.0 kg
0,1978 € - 0,2208 € 15200 Varastossa
35.0 mm
150.0 mm
Väritön
40.0 kg
0,0624 € - 0,0677 € 54130 Varastossa
250.0 mm
Musta
22.0 kg
0,1581 € - 0,1714 € Kysy toimitusaikaa täältä
500.0 mm
Musta
55.0 kg
0,038 € - 0,0723 € 18500 Varastossa
280.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,0372 € - 0,0404 € 11894 Varastossa
190.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,0683 € - 0,076 € 573 Varastossa
310.0 mm
Musta
22.0 kg
0,0264 € - 0,0295 € 42500 Varastossa
120.0 mm
Musta
22.0 kg
0,3416 € - 0,3708 € 6400 Varastossa
370.0 mm
Musta
80.0 kg
0,2465 € - 0,3081 € 12112 Varastossa
24.0 mm
100.0 mm
Väritön
8.0 kg
3,0173 € - 3,0173 € Kysy toimitusaikaa täältä
1219.0 mm
Musta
80.0 kg
1,3199 € - 1,4355 € 663 Varastossa
914.0 mm
Väritön
80.0 kg
0,0222 € - 0,0247 € 257708 Varastossa
165.0 mm
Musta
8.0 kg
0,2432 € - 0,2645 € 113405 Varastossa
300.0 mm
Musta
55.0 kg
0,2214 € - 0,246 € 1600 Varastossa
380.0 mm
Väritön
80.0 kg
1,3199 € - 1,4355 € 6859 Varastossa
914.0 mm
Musta
80.0 kg
0,5263 € - 0,5728 € 700 Varastossa
610.0 mm
Musta
80.0 kg
0,408 € - 0,4452 € 108400 Varastossa
450.0 mm
Väritön
80.0 kg
0,2831 € - 0,3176 € 1898 Varastossa
340.0 mm
Väritön
55.0 kg
  • / 10
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm PA66 Hopea

10245149

Hinta-alue
0,0855 € - 0,077 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Hopea
Nippuside 4.8 mm 250.0 mm 68.0 mm PP Musta

10204016

Hinta-alue
0,1351 € - 0,0674 €

Varastotasot
2916 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    250.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    68.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    10.0 kg
Nippuside 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nailon Väritön

10278628

Hinta-alue
0,2208 € - 0,1978 €

Varastotasot
15200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    40.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 4.8 mm 250.0 mm PA66 Musta

10245088

Hinta-alue
0,0677 € - 0,0624 €

Varastotasot
54130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    250.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 500.0 mm PA66 Musta

10245217

Hinta-alue
0,1714 € - 0,1581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    55.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 280.0 mm PA66 Väritön

10244685

Hinta-alue
0,0723 € - 0,038 €

Varastotasot
18500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    280.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 190.0 mm PA66 Väritön

10244654

Hinta-alue
0,0404 € - 0,0372 €

Varastotasot
11894 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    190.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 310.0 mm PA66 Musta

10245163

Hinta-alue
0,076 € - 0,0683 €

Varastotasot
573 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    310.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 120.0 mm PA66 Musta

10244982

Hinta-alue
0,0295 € - 0,0264 €

Varastotasot
42500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 7.6 mm 370.0 mm PA66 Musta

10247457

Hinta-alue
0,3708 € - 0,3416 €

Varastotasot
6400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    370.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nailon Väritön

10278598

Hinta-alue
0,3081 € - 0,2465 €

Varastotasot
12112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    24.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 9.0 mm 1219.0 mm PA66 Musta

10247600

Hinta-alue
3,0173 € - 3,0173 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    1219.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 9.0 mm 914.0 mm PA66 Väritön

10247365

Hinta-alue
1,4355 € - 1,3199 €

Varastotasot
663 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    914.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 2.5 mm 165.0 mm PA66 Musta

10244869

Hinta-alue
0,0247 € - 0,0222 €

Varastotasot
257708 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    165.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 7.6 mm 300.0 mm PA66 Musta

10247433

Hinta-alue
0,2645 € - 0,2432 €

Varastotasot
113405 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    55.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 7.6 mm 380.0 mm PA66 Väritön

10247280

Hinta-alue
0,246 € - 0,2214 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 9.0 mm 914.0 mm PA66 Musta

10247587

Hinta-alue
1,4355 € - 1,3199 €

Varastotasot
6859 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    914.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 9.0 mm 610.0 mm PA66 Musta

10247532

Hinta-alue
0,5728 € - 0,5263 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    610.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 8.0 mm 450.0 mm PA66 Väritön

10247297

Hinta-alue
0,4452 € - 0,408 €

Varastotasot
108400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    450.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippuside 7.6 mm 340.0 mm PA66 Väritön

10247273

Hinta-alue
0,3176 € - 0,2831 €

Varastotasot
1898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    340.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    55.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6