Valikko Haku

Nippusiteet - vakiomalliset

Varastossa

Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.

Sarjanumero: SR1785

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
182 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Väri Silmukan vähimmäisvetolujuus Osta
1,0195 € - 1,1338 € 21575 Varastossa
812.0 mm
Musta
80.0 kg
3,0173 € - 3,0173 € 200 Varastossa
1219.0 mm
Väritön
80.0 kg
2,4324 € - 2,5654 € 420 Varastossa
1168.0 mm
Väritön
80.0 kg
0,5117 € - 0,5675 € 39572 Varastossa
550.0 mm
Väritön
80.0 kg
0,0325 € - 0,0361 € 16500 Varastossa
180.0 mm
Väritön
18.0 kg
1,0354 € - 1,1497 € 583 Varastossa
267.0 mm
880.0 mm
Musta
114.0 kg
0,408 € - 0,4452 € 30988 Varastossa
450.0 mm
Musta
80.0 kg
0,6938 € - 0,7709 € 28811 Varastossa
762.0 mm
Väritön
80.0 kg
0,0143 € - 0,0158 € 263753 Varastossa
120.0 mm
Musta
8.0 kg
0,6127 € - 0,6792 € Kysy toimitusaikaa täältä
710.0 mm
Väritön
80.0 kg
0,016 € - 0,0179 € 193031 Varastossa
142.0 mm
Musta
8.0 kg
0,024 € - 0,0267 € 9000 Varastossa
203.0 mm
Väritön
18.0 kg
0,0222 € - 0,0247 € Kysy toimitusaikaa täältä
165.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,0518 € - 0,0574 € 56839 Varastossa
250.0 mm
Musta
18.0 kg
0,7403 € - 0,8214 € 259 Varastossa
225.0 mm
730.0 mm
Väritön
114.0 kg
0,4798 € - 0,533 € 10796 Varastossa
140.0 mm
480.0 mm
Väritön
114.0 kg
0,2578 € - 0,2871 € 1000 Varastossa
63.0 mm
230.0 mm
Väritön
114.0 kg
0,3323 € - 0,3695 € 1788 Varastossa
80.0 mm
280.0 mm
Väritön
114.0 kg
0,4054 € - 0,4506 € 10973 Varastossa
110.0 mm
380.0 mm
Musta
114.0 kg
0,0923 € - 0,1026 € 44583 Varastossa
385.0 mm
Väritön
22.0 kg
  • / 10
Nippuside 9.0 mm 812.0 mm PA66 Musta

10247570

Hinta-alue
1,1338 € - 1,0195 €

Varastotasot
21575 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    812.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 9.0 mm 1219.0 mm PA66 Väritön

10247389

Hinta-alue
3,0173 € - 3,0173 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    1219.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 9.0 mm 1168.0 mm PA66 Väritön

10247372

Hinta-alue
2,5654 € - 2,4324 €

Varastotasot
420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    1168.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 8.0 mm 550.0 mm PA66 Väritön

10247303

Hinta-alue
0,5675 € - 0,5117 €

Varastotasot
39572 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    550.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 3.6 mm 180.0 mm PA66 Väritön

10244647

Hinta-alue
0,0361 € - 0,0325 €

Varastotasot
16500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nailon Musta

10251638

Hinta-alue
1,1497 € - 1,0354 €

Varastotasot
583 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    880.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    267.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    114.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 8.0 mm 450.0 mm PA66 Musta

10247518

Hinta-alue
0,4452 € - 0,408 €

Varastotasot
30988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    450.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 9.0 mm 762.0 mm PA66 Väritön

10247341

Hinta-alue
0,7709 € - 0,6938 €

Varastotasot
28811 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    762.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 2.5 mm 120.0 mm PA66 Musta

10244845

Hinta-alue
0,0158 € - 0,0143 €

Varastotasot
263753 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 9.0 mm 710.0 mm PA66 Väritön

10247334

Hinta-alue
0,6792 € - 0,6127 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    710.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 2.5 mm 142.0 mm PA66 Musta

10244852

Hinta-alue
0,0179 € - 0,016 €

Varastotasot
193031 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    142.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 2.5 mm 203.0 mm PA66 Väritön

10244364

Hinta-alue
0,0267 € - 0,024 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 2.5 mm 165.0 mm PA66 Väritön

10244357

Hinta-alue
0,0247 € - 0,0222 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    165.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 3.6 mm 250.0 mm PA66 Musta

10244937

Hinta-alue
0,0574 € - 0,0518 €

Varastotasot
56839 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    250.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nailon Väritön

10245286

Hinta-alue
0,8214 € - 0,7403 €

Varastotasot
259 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    730.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    225.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    114.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nailon Väritön

10245255

Hinta-alue
0,533 € - 0,4798 €

Varastotasot
10796 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    480.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    140.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    114.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nailon Väritön

10245224

Hinta-alue
0,2871 € - 0,2578 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    230.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    63.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    114.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nailon Väritön

10245231

Hinta-alue
0,3695 € - 0,3323 €

Varastotasot
1788 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    280.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    80.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    114.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nailon Musta

10251584

Hinta-alue
0,4506 € - 0,4054 €

Varastotasot
10973 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    110.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    114.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 4.8 mm 385.0 mm PA66 Väritön

10244777

Hinta-alue
0,1026 € - 0,0923 €

Varastotasot
44583 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    385.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6