Valikko Haku

Nippusiteet - vakiomalliset

Varastossa

Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.

Sarjanumero: SR1785

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
182 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Väri Silmukan vähimmäisvetolujuus Osta
0,0603 € - 0,0655 € 785883 Varastossa
292.0 mm
Väritön
18.0 kg
0,2591 € - 0,2821 € 4000 Varastossa
80.0 mm
280.0 mm
Väritön
40.0 kg
0,0241 € - 0,0443 € 162790 Varastossa
203.0 mm
Musta
22.0 kg
0,0325 € - 0,0361 € 62466 Varastossa
160.0 mm
Musta
22.0 kg
0,0794 € - 0,0863 € 2000 Varastossa
368.0 mm
Musta
22.0 kg
0,0345 € - 0,0381 € 306326 Varastossa
203.0 mm
Musta
18.0 kg
0,2591 € - 0,2821 € 15028 Varastossa
280.0 mm
Musta
40.0 kg
0,0224 € - 0,0249 € 4700 Varastossa
142.0 mm
Musta
18.0 kg
0,0627 € - 0,0696 € 1500 Varastossa
368.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,0794 € - 0,0863 € 339505 Varastossa
368.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,034 € - 0,0719 € 1300 Varastossa
300.0 mm
Musta
22.0 kg
0,0372 € - 0,0404 € 500 Varastossa
190.0 mm
Musta
22.0 kg
0,0325 € - 0,0361 € 37890 Varastossa
160.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,0347 € - 0,0723 € 200 Varastossa
280.0 mm
Musta
22.0 kg
0,1408 € - 0,1568 € 4285 Varastossa
450.0 mm
Musta
22.0 kg
0,0627 € - 0,0696 € Kysy toimitusaikaa täältä
368.0 mm
Musta
22.0 kg
0,0537 € - 0,0595 € 3793 Varastossa
265.0 mm
Väritön
18.0 kg
0,1109 € - 0,1233 € 15709 Varastossa
432.0 mm
Musta
22.0 kg
1,3199 € - 1,4355 € 663 Varastossa
914.0 mm
Väritön
80.0 kg
3,0173 € - 3,0173 € 200 Varastossa
1219.0 mm
Väritön
80.0 kg
  • / 10
Nippuside 3.6 mm 292.0 mm PA66 Väritön

10244593

Hinta-alue
0,0655 € - 0,0603 €

Varastotasot
785883 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    292.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nailon Väritön

10278666

Hinta-alue
0,2821 € - 0,2591 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    280.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    80.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    40.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 4.6 mm 203.0 mm PA66 Musta

10245026

Hinta-alue
0,0443 € - 0,0241 €

Varastotasot
162790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 160.0 mm PA66 Musta

10244999

Hinta-alue
0,0361 € - 0,0325 €

Varastotasot
62466 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    160.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 368.0 mm PA66 Musta

10245170

Hinta-alue
0,0863 € - 0,0794 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    368.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 3.6 mm 203.0 mm PA66 Musta

10244920

Hinta-alue
0,0381 € - 0,0345 €

Varastotasot
306326 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 3.6 mm 280.0 mm PA66 Musta

10278673

Hinta-alue
0,2821 € - 0,2591 €

Varastotasot
15028 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    280.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    40.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 3.2 mm 142.0 mm PA66 Musta

10244890

Hinta-alue
0,0249 € - 0,0224 €

Varastotasot
4700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    142.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.2 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 3.6 mm 368.0 mm PA66 Väritön

10244616

Hinta-alue
0,0696 € - 0,0627 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    368.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 368.0 mm PA66 Väritön

10244715

Hinta-alue
0,0863 € - 0,0794 €

Varastotasot
339505 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    368.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm PA66 Musta

10245101

Hinta-alue
0,0719 € - 0,034 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 190.0 mm PA66 Musta

10245019

Hinta-alue
0,0404 € - 0,0372 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    190.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 160.0 mm PA66 Väritön

10244630

Hinta-alue
0,0361 € - 0,0325 €

Varastotasot
37890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    160.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 280.0 mm PA66 Musta

10245095

Hinta-alue
0,0723 € - 0,0347 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    280.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 450.0 mm PA66 Musta

10245200

Hinta-alue
0,1568 € - 0,1408 €

Varastotasot
4285 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    450.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 3.6 mm 368.0 mm PA66 Musta

10244975

Hinta-alue
0,0696 € - 0,0627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    368.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 3.6 mm 265.0 mm PA66 Väritön

10244586

Hinta-alue
0,0595 € - 0,0537 €

Varastotasot
3793 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    265.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 432.0 mm PA66 Musta

10245194

Hinta-alue
0,1233 € - 0,1109 €

Varastotasot
15709 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    432.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 9.0 mm 914.0 mm PA66 Väritön

10247365

Hinta-alue
1,4355 € - 1,3199 €

Varastotasot
663 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    914.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 9.0 mm 1219.0 mm PA66 Väritön

10247389

Hinta-alue
3,0173 € - 3,0173 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    1219.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6