Valikko Haku

Nippusiteet - vakiomalliset

Varastossa

Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.

Sarjanumero: SR1785

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
182 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Väri Silmukan vähimmäisvetolujuus Osta
0,408 € - 0,4452 € 108400 Varastossa
450.0 mm
Väritön
80.0 kg
2,4324 € - 2,5654 € Kysy toimitusaikaa täältä
1168.0 mm
Musta
80.0 kg
0,0143 € - 0,0158 € 263753 Varastossa
120.0 mm
Musta
8.0 kg
0,024 € - 0,0267 € Kysy toimitusaikaa täältä
203.0 mm
Musta
18.0 kg
0,016 € - 0,0179 € 193031 Varastossa
142.0 mm
Musta
8.0 kg
0,016 € - 0,0179 € 229195 Varastossa
142.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,0222 € - 0,0247 € Kysy toimitusaikaa täältä
165.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,2831 € - 0,3176 € 1898 Varastossa
340.0 mm
Väritön
55.0 kg
0,408 € - 0,4452 € 30988 Varastossa
450.0 mm
Musta
80.0 kg
0,0325 € - 0,0361 € 16500 Varastossa
180.0 mm
Väritön
18.0 kg
1,0195 € - 1,1338 € 21575 Varastossa
812.0 mm
Musta
80.0 kg
0,1305 € - 0,1448 € 5153 Varastossa
150.0 mm
Väritön
55.0 kg
0,0923 € - 0,1026 € Kysy toimitusaikaa täältä
385.0 mm
Musta
22.0 kg
0,1953 € - 0,2126 € 14796 Varastossa
240.0 mm
Väritön
55.0 kg
0,1305 € - 0,1448 € 2794 Varastossa
150.0 mm
Musta
55.0 kg
0,0083 € - 0,0093 € 815435 Varastossa
96.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,2432 € - 0,2645 € 113405 Varastossa
300.0 mm
Musta
55.0 kg
0,0079 € - 0,009 € 93518 Varastossa
75.0 mm
Musta
8.0 kg
0,1635 € - 0,1807 € 13966 Varastossa
203.0 mm
Musta
55.0 kg
0,0325 € - 0,0361 € 103577 Varastossa
180.0 mm
Musta
18.0 kg
  • / 10
Nippuside 8.0 mm 450.0 mm PA66 Väritön

10247297

Hinta-alue
0,4452 € - 0,408 €

Varastotasot
108400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    450.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippuside 9.0 mm 1168.0 mm PA66 Musta

10247594

Hinta-alue
2,5654 € - 2,4324 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    1168.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 2.5 mm 120.0 mm PA66 Musta

10244845

Hinta-alue
0,0158 € - 0,0143 €

Varastotasot
263753 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 2.5 mm 203.0 mm PA66 Musta

10244876

Hinta-alue
0,0267 € - 0,024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 2.5 mm 142.0 mm PA66 Musta

10244852

Hinta-alue
0,0179 € - 0,016 €

Varastotasot
193031 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    142.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 2.5 mm 142.0 mm PA66 Väritön

10244340

Hinta-alue
0,0179 € - 0,016 €

Varastotasot
229195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    142.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 2.5 mm 165.0 mm PA66 Väritön

10244357

Hinta-alue
0,0247 € - 0,0222 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    165.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 7.6 mm 340.0 mm PA66 Väritön

10247273

Hinta-alue
0,3176 € - 0,2831 €

Varastotasot
1898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    340.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    55.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 8.0 mm 450.0 mm PA66 Musta

10247518

Hinta-alue
0,4452 € - 0,408 €

Varastotasot
30988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    450.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 3.6 mm 180.0 mm PA66 Väritön

10244647

Hinta-alue
0,0361 € - 0,0325 €

Varastotasot
16500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 9.0 mm 812.0 mm PA66 Musta

10247570

Hinta-alue
1,1338 € - 1,0195 €

Varastotasot
21575 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    812.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 7.6 mm 150.0 mm PA66 Väritön

10247228

Hinta-alue
0,1448 € - 0,1305 €

Varastotasot
5153 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    55.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 385.0 mm PA66 Musta

10245187

Hinta-alue
0,1026 € - 0,0923 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    385.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 7.6 mm 240.0 mm PA66 Väritön

10247242

Hinta-alue
0,2126 € - 0,1953 €

Varastotasot
14796 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    240.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    55.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 7.6 mm 150.0 mm PA66 Musta

10247396

Hinta-alue
0,1448 € - 0,1305 €

Varastotasot
2794 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    55.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 2.5 mm 96.0 mm PA66 Väritön

10244265

Hinta-alue
0,0093 € - 0,0083 €

Varastotasot
815435 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    96.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 7.6 mm 300.0 mm PA66 Musta

10247433

Hinta-alue
0,2645 € - 0,2432 €

Varastotasot
113405 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    55.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 2.4 mm 75.0 mm PA66 Musta

10244814

Hinta-alue
0,009 € - 0,0079 €

Varastotasot
93518 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    75.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.4 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 7.6 mm 203.0 mm PA66 Musta

10247402

Hinta-alue
0,1807 € - 0,1635 €

Varastotasot
13966 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    55.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 3.6 mm 180.0 mm PA66 Musta

10245002

Hinta-alue
0,0361 € - 0,0325 €

Varastotasot
103577 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6