Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Spouted Nozzle Caps are used to control and direct the dispensing of liquids or powders from a container. It is simple to install and remove and avoids unwanted leaking or dripping, resulting in a clean and efficient dispensing procedure.
The lightweight design of the nozzle improves manoeuvrability even further, enabling precise dispensing even in confined places or tough circumstances. It is compatible with various liquids and gases, making it appropriate for a wide range of industries and applications. Used for applications like food and beverage, industrial, pharmaceutical and automotive.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2231 € - 0,2279 € | 3591 Varastossa |
M28
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa