Nämä naaraskierteiset nostosilmukkapultit tarjoavat turvallisen ja kätevän nosto- ja kiinnityskohdan lukuisille raskaille kuormille. On erittäin tärkeää pitää pinta kunnolla kosketuksissa vastakappaleeseen käytön aikana.
Sillä on kiinteä lieriövarsi, jossa on kierrepää kiinnitystä varten ja avoin silmukka toisessa päässä. Silmukka toimii turvallisena liitäntäkohtana koukuille, ketjuille ja muille nostolaitteille. Naarasmuoto tarjoaa lujan ja luotettavan liitännän sekä turvalliset ja nopeat nostotoimenpiteet. Niitä ei ole tarkoitettu toistuvaan nostoon eikä niitä tule käyttää yli 45:een nostokulmissa tai heiluvilla kuormilla.
Kestää lämpötiloja välillä -20 C... +200 C. Voi toimia myös hieman korkeammissa lämpötiloissa, mutta tällöin kuormitettavuus vähenee 10–25 %. Sitä käytetään usein koukuissa, ketjuissa ja muissa nostolaitteissa rakennustyömailla, teollisuudessa sekä autoteollisuudessa.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs, Sinkitty teräs Sarjanumero: SRP4044, SRP4041
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | h1 | Materiaali | d1 | Kierretyyppi | w1 | w2 | d2 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,39 € - 63,68 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
128.0
|
Sinkitty teräs
|
M36
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
7,50 € - 11,54 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
71.0
|
Sinkitty teräs
|
M18
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
7,07 € - 10,88 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
62.0
|
Sinkitty teräs
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
33,12 € - 50,95 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
62.0
|
Sinkitty teräs
|
M16
|
Fine
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
3,69 € - 5,67 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
Sinkitty teräs
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
49,09 € - 75,53 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
90.0
|
Sinkitty teräs
|
M24
|
Fine
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
5,50 € - 8,46 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
62.0
|
Sinkitty teräs
|
M14
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
7,05 € - 10,84 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
31.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
||
6,70 € - 10,30 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
31.0
|
316 ruostumaton teräs
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
||
140,83 € - 216,66 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
187.0
|
Sinkitty teräs
|
M56
|
Coarse
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
59,75 € - 91,92 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
109.0
|
Sinkitty teräs
|
M30
|
Fine
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
4,60 € - 7,07 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
36.0
|
316 ruostumaton teräs
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
18,25 € - 28,08 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
71.0
|
316 ruostumaton teräs
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
14,76 € - 22,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
90.0
|
Sinkitty teräs
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
24,62 € - 37,87 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
109.0
|
Sinkitty teräs
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
2,39 € - 3,67 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
36.0
|
Sinkitty teräs
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
69,08 € - 106,27 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
147.0
|
Sinkitty teräs
|
M42
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
16,18 € - 24,89 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
71.0
|
Sinkitty teräs
|
M20
|
Fine
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
8,03 € - 12,36 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
71.0
|
Sinkitty teräs
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
2,62 € - 4,03 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
36.0
|
Sinkitty teräs
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa