Valikko Haku

Nostosilmukkapultit – uros

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nämä uroskierteiset nostosilmukkapultit tarjoavat turvallisen ja kätevän nosto- ja kiinnityskohdan lukuisille raskaille kuormille. Käytön aikana on erittäin tärkeää pitää pinta kiinteässä kosketuksessa liitospinnan kanssa.

Siinä on kierteinen varsi ja silmukka yläosassa. Kierteisen varren ansiosta se voidaan asentaa helposti valmiiksi porattuun reikään tai kierteiseen sisäkkeeseen, ja silmukka tarjoaa turvallisen liitäntäkohdan koukuille, ketjuille tai muille nostolaitteille. Urosmuoto tarjoaa lujan ja luotettavan liitännän ja mahdollistaa turvalliset ja nopeat nostotoimenpiteet. Niitä ei ole tarkoitettu toistuvaan nostoon eikä niitä tule käyttää yli 45:een nostokulmissa tai heiluvilla kuormilla.

Kestää lämpötiloja välillä -20 C... +200 C. Voi toimia myös hieman korkeammissa lämpötiloissa, mutta tällöin kuormitettavuus vähenee 10–25 %. Sitä käytetään usein koukuissa, ketjuissa ja muissa nostolaitteissa rakennustyömailla, teollisuudessa sekä autoteollisuudessa.

  • On erittäin tärkeää pitää pinta kunnolla kosketuksissa vastakappaleeseen.
  • Kestää lämpötiloja välillä -20 C... +200 C.
  • Sitä käytetään koukuissa ja ketjuissa rakennustyömailla ja autoteollisuudessa.
  • Siinä on kierteinen varsi ja silmukka yläosassa.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs, Sinkitty teräs Sarjanumero: SRP4043A2, SRP4040

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
39 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h1 Materiaali d1 Kierretyyppi w1 w2 d2 Osta
1,77 € - 2,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0
Sinkitty teräs
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
161,27 € - 248,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
187.0
Sinkitty teräs
M56
Fine
184.0
100.0
110.0
12,45 € - 19,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
62.0
316 ruostumaton teräs
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
0,86 € - 1,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0
Sinkitty teräs
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
3,71 € - 5,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0
Sinkitty teräs
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
63,15 € - 97,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
147.0
Sinkitty teräs
M42
Coarse
144.0
80.0
85.0
54,17 € - 83,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
168.0
Sinkitty teräs
M48
Fine
166.0
90.0
100.0
3,46 € - 5,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
71.0
Sinkitty teräs
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
1,11 € - 1,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
Sinkitty teräs
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
0,86 € - 1,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0
Sinkitty teräs
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
2,95 € - 4,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
62.0
Sinkitty teräs
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
3,34 € - 5,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.0
303 Ruostumaton teräs
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
7,22 € - 11,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
71.0
Sinkitty teräs
M18
Coarse
72.0
40.0
40.0
144,76 € - 222,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
187.0
Sinkitty teräs
M56
Coarse
184.0
100.0
110.0
72,99 € - 112,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
109.0
316 ruostumaton teräs
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
16,31 € - 25,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
71.0
316 ruostumaton teräs
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
58,08 € - 89,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
128.0
Sinkitty teräs
M36
Fine
126.0
70.0
75.0
45,18 € - 69,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
147.0
Sinkitty teräs
M42
Fine
144.0
80.0
85.0
9,83 € - 15,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
62.0
303 Ruostumaton teräs
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
17,15 € - 26,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
71.0
303 Ruostumaton teräs
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
  • / 2
Nostorengaspultti Karkea M12 54.0 Sinkitty teräs

20198527

Hinta-alue
2,72 € - 1,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Nostorengaspultti Hieno M56 184.0 Sinkitty teräs

20198695

Hinta-alue
248,10 € - 161,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • l1
    78.0
Nostorengaspultti Karkea M16 63.0 316 ruostumaton teräs

20199005

Hinta-alue
19,16 € - 12,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Nostorengaspultti Karkea M8 36.0 Sinkitty teräs

20198503

Hinta-alue
1,32 € - 0,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Nostorengaspultti Hieno M12 54.0 Sinkitty teräs

20198534

Hinta-alue
5,71 € - 3,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Nostorengaspultti Karkea M42 144.0 Sinkitty teräs

20198640

Hinta-alue
97,15 € - 63,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Nostorengaspultti Hieno M48 166.0 Sinkitty teräs

20198671

Hinta-alue
83,34 € - 54,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0
Nostorengaspultti Karkea M20 72.0 Sinkitty teräs

20198565

Hinta-alue
5,33 € - 3,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Nostorengaspultti Karkea M10 45.0 Sinkitty teräs

20198510

Hinta-alue
1,71 € - 1,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Nostorengaspultti Karkea M6 36.0 Sinkitty teräs

20198497

Hinta-alue
1,32 € - 0,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Nostorengaspultti Karkea M16 63.0 Sinkitty teräs

20198541

Hinta-alue
4,54 € - 2,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Nostorengaspultti Karkea M6 36.0 303 Ruostumaton teräs

20199180

Hinta-alue
5,14 € - 3,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    11.0
Nostorengaspultti Karkea M18 72.0 Sinkitty teräs

20199364

Hinta-alue
11,10 € - 7,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M18
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Nostorengaspultti Karkea M56 184.0 Sinkitty teräs

20198688

Hinta-alue
222,70 € - 144,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • l1
    78.0
Nostorengaspultti Karkea M30 108.0 316 ruostumaton teräs

20199036

Hinta-alue
112,29 € - 72,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0
Nostorengaspultti Karkea M20 72.0 316 ruostumaton teräs

20199012

Hinta-alue
25,09 € - 16,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Nostorengaspultti Hieno M36 126.0 Sinkitty teräs

20198633

Hinta-alue
89,36 € - 58,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1
    M36
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Nostorengaspultti Hieno M42 144.0 Sinkitty teräs

20198657

Hinta-alue
69,51 € - 45,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Nostorengaspultti Karkea M16 63.0 303 Ruostumaton teräs

20199227

Hinta-alue
15,12 € - 9,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Nostorengaspultti Karkea M20 72.0 303 Ruostumaton teräs

20199234

Hinta-alue
26,38 € - 17,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0