Valikko Haku

Nostosilmukkapultit – uros

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nämä uroskierteiset nostosilmukkapultit tarjoavat turvallisen ja kätevän nosto- ja kiinnityskohdan lukuisille raskaille kuormille. Käytön aikana on erittäin tärkeää pitää pinta kiinteässä kosketuksessa liitospinnan kanssa.

Siinä on kierteinen varsi ja silmukka yläosassa. Kierteisen varren ansiosta se voidaan asentaa helposti valmiiksi porattuun reikään tai kierteiseen sisäkkeeseen, ja silmukka tarjoaa turvallisen liitäntäkohdan koukuille, ketjuille tai muille nostolaitteille. Urosmuoto tarjoaa lujan ja luotettavan liitännän ja mahdollistaa turvalliset ja nopeat nostotoimenpiteet. Niitä ei ole tarkoitettu toistuvaan nostoon eikä niitä tule käyttää yli 45:een nostokulmissa tai heiluvilla kuormilla.

Kestää lämpötiloja välillä -20 C... +200 C. Voi toimia myös hieman korkeammissa lämpötiloissa, mutta tällöin kuormitettavuus vähenee 10–25 %. Sitä käytetään usein koukuissa, ketjuissa ja muissa nostolaitteissa rakennustyömailla, teollisuudessa sekä autoteollisuudessa.

  • On erittäin tärkeää pitää pinta kunnolla kosketuksissa vastakappaleeseen.
  • Kestää lämpötiloja välillä -20 C... +200 C.
  • Sitä käytetään koukuissa ja ketjuissa rakennustyömailla ja autoteollisuudessa.
  • Siinä on kierteinen varsi ja silmukka yläosassa.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs, Sinkitty teräs Sarjanumero: SRP4043A2, SRP4040

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
39 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h1 Materiaali d1 Kierretyyppi w1 w2 d2 Osta
0,86 € - 1,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0
Sinkitty teräs
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
0,86 € - 1,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0
Sinkitty teräs
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
63,15 € - 97,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
147.0
Sinkitty teräs
M42
Coarse
144.0
80.0
85.0
2,95 € - 4,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
62.0
Sinkitty teräs
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
3,71 € - 5,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0
Sinkitty teräs
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
8,79 € - 13,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0
303 Ruostumaton teräs
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
16,31 € - 25,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
71.0
316 ruostumaton teräs
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
49,49 € - 76,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
128.0
Sinkitty teräs
M33
Coarse
126.0
70.0
75.0
3,46 € - 5,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
62.0
Sinkitty teräs
M14
Coarse
63.0
35.0
35.0
3,76 € - 5,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0
303 Ruostumaton teräs
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
58,58 € - 90,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
168.0
Sinkitty teräs
M45
Coarse
166.0
90.0
100.0
27,54 € - 42,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
109.0
Sinkitty teräs
M27
Coarse
108.0
60.0
65.0
66,60 € - 102,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
128.0
Sinkitty teräs
M36
Coarse
126.0
70.0
75.0
11,41 € - 17,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
71.0
Sinkitty teräs
M22
Coarse
72.0
40.0
40.0
7,22 € - 11,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
71.0
Sinkitty teräs
M18
Coarse
72.0
40.0
40.0
3,34 € - 5,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.0
303 Ruostumaton teräs
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
6,70 € - 10,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0
316 ruostumaton teräs
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
4,60 € - 7,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
303 Ruostumaton teräs
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
64,37 € - 99,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
147.0
Sinkitty teräs
M39
Coarse
144.0
80.0
85.0
  • / 2
Nostorengaspultti Karkea M8 36.0 Sinkitty teräs

20198503

Hinta-alue
1,32 € - 0,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Nostorengaspultti Karkea M6 36.0 Sinkitty teräs

20198497

Hinta-alue
1,32 € - 0,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Nostorengaspultti Karkea M42 144.0 Sinkitty teräs

20198640

Hinta-alue
97,15 € - 63,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Nostorengaspultti Karkea M16 63.0 Sinkitty teräs

20198541

Hinta-alue
4,54 € - 2,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Nostorengaspultti Hieno M12 54.0 Sinkitty teräs

20198534

Hinta-alue
5,71 € - 3,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Nostorengaspultti Hieno M12 54.0 303 Ruostumaton teräs

20199210

Hinta-alue
13,52 € - 8,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Nostorengaspultti Karkea M20 72.0 316 ruostumaton teräs

20199012

Hinta-alue
25,09 € - 16,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Nostorengaspultti Karkea M33 126.0 Sinkitty teräs

20199395

Hinta-alue
76,14 € - 49,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M33
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Nostorengaspultti Karkea M14 63.0 Sinkitty teräs

20199333

Hinta-alue
5,33 € - 3,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M14
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Nostorengaspultti Karkea M8 36.0 303 Ruostumaton teräs

20199197

Hinta-alue
5,79 € - 3,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Nostorengaspultti Karkea M45 166.0 Sinkitty teräs

20199418

Hinta-alue
90,13 € - 58,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M45
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0
Nostorengaspultti Karkea M27 108.0 Sinkitty teräs

20199388

Hinta-alue
42,37 € - 27,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M27
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0
Nostorengaspultti Karkea M36 126.0 Sinkitty teräs

20198626

Hinta-alue
102,46 € - 66,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M36
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Nostorengaspultti Karkea M22 72.0 Sinkitty teräs

20199371

Hinta-alue
17,55 € - 11,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M22
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Nostorengaspultti Karkea M18 72.0 Sinkitty teräs

20199364

Hinta-alue
11,10 € - 7,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M18
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Nostorengaspultti Karkea M6 36.0 303 Ruostumaton teräs

20199180

Hinta-alue
5,14 € - 3,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    11.0
Nostorengaspultti Karkea M6 36.0 316 ruostumaton teräs

20198961

Hinta-alue
10,30 € - 6,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Nostorengaspultti Karkea M10 45.0 303 Ruostumaton teräs

20199203

Hinta-alue
7,07 € - 4,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Nostorengaspultti Karkea M39 144.0 Sinkitty teräs

20199401

Hinta-alue
99,03 € - 64,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M39
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0