Valikko Haku

Nostovivut - kierretappi

Varastossa

Ulkokierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Hieman kaareva kahva tarjoaa mukavan otteen, kun taas ulkopuolisilla kierteillä varustettu nasta on helposti säädettävissä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
209 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Rungon halkaisija Asennustyyppi Kokonaiskorkeus Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Kierretappi
55.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Kierretappi
45.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
9.9 mm
Kierretappi
35.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Kierretappi
45.0 mm
21,6036 € - 56,1107 € 92 Varastossa
M5
19.0 mm
Kierretappi
63.0 mm
24,0755 € - 29,4137 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
Kierretappi
82.0 mm
30,4101 € - 84,5786 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
30.0 mm
Kierretappi
101.0 mm
20,5588 € - 57,2305 € 126 Varastossa
M5
19.0 mm
Kierretappi
63.0 mm
24,7497 € - 65,4821 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
25.0 mm
Kierretappi
82.0 mm
25,5256 € - 29,5681 € 62 Varastossa
M8
25.0 mm
Kierretappi
82.0 mm
23,7443 € - 66,101 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
25.0 mm
Kierretappi
82.0 mm
25,3596 € - 66,7788 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
Kierretappi
82.0 mm
33,1922 € - 85,3153 € 22 Varastossa
M10
30.0 mm
Kierretappi
101.0 mm
19,7045 € - 54,755 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
16.0 mm
Kierretappi
63.0 mm
23,7443 € - 66,101 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
Kierretappi
82.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Kierretappi
45.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Kierretappi
55.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
9.9 mm
Kierretappi
35.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Kierretappi
45.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Kierretappi
45.0 mm
  • / 11
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

10508824


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

10508909


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Kiinnitysvipu 45.0 mm Uroskierre M6 Musta

10508831


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    9.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

10508916


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Nostovipu Kierretappi M5 40.0 mm Musta

10195512

Hinta-alue
56,1107 € - 21,6036 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 20.0 mm Musta

10195703

Hinta-alue
29,4137 € - 24,0755 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 50.0 mm Musta

10195437

Hinta-alue
84,5786 € - 30,4101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    101.0 mm
Nostovipu Kierretappi M5 50.0 mm Musta

10195529

Hinta-alue
57,2305 € - 20,5588 €

Varastotasot
126 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.0 mm
Nostovipu Kierretappi M6 20.0 mm Musta

10195628

Hinta-alue
65,4821 € - 24,7497 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 25.0 mm Musta

10195710

Hinta-alue
29,5681 € - 25,5256 €

Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
Nostovipu Kierretappi M6 30.0 mm Musta

10195642

Hinta-alue
66,101 € - 23,7443 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 35.0 mm Musta

10195734

Hinta-alue
66,7788 € - 25,3596 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
Nostovipu Kierretappi M10 60.0 mm Musta

10195369

Hinta-alue
85,3153 € - 33,1922 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    101.0 mm
Nostovipu Kierretappi M5 16.0 mm Musta

10195468

Hinta-alue
54,755 € - 19,7045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 30.0 mm Musta

10195727

Hinta-alue
66,101 € - 23,7443 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

10508893


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

10508817


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu 45.0 mm Uroskierre M6 Musta

10508848


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    9.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

10508879


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

10508886


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm