Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ulkokierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Hieman kaareva kahva tarjoaa mukavan otteen, kun taas ulkopuolisilla kierteillä varustettu nasta on helposti säädettävissä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Rungon halkaisija | Asennustyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31,0922 € - 38,8687 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
13,5029 € - 16,7714 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
7,4068 € - 8,2146 € | 132 Varastossa |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kierretappi
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
26,3414 € - 32,8994 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
8,3925 € - 9,2961 € | 22 Varastossa |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Kierretappi
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
26,3414 € - 32,8994 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
29,0523 € - 36,3359 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
7,311 € - 8,1324 € | 110 Varastossa |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kierretappi
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
29,2376 € - 81,3717 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
29,3124 € - 81,5956 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
20,4192 € - 24,192 € | 50 Varastossa |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
26,3414 € - 32,8994 € | 7 Varastossa |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
29,6684 € - 82,5156 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
20,0573 € - 55,8346 € | 126 Varastossa |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
25,1226 € - 66,7025 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
31,9128 € - 81,5956 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
19,3163 € - 53,707 € | 31 Varastossa |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
24,4278 € - 65,15 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
29,0523 € - 36,3359 € | 1 Varastossa |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
14,5324 € - 18,1656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa