Valikko Haku

Nostovivut - kierretappi

Varastossa

Ulkokierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Hieman kaareva kahva tarjoaa mukavan otteen, kun taas ulkopuolisilla kierteillä varustettu nasta on helposti säädettävissä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
209 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Rungon halkaisija Asennustyyppi Kokonaiskorkeus Osta
8,909 € - 8,909 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
9.9 mm
Kierretappi
35.0 mm
15,406 € - 15,406 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Kierretappi
45.0 mm
17,3642 € - 17,3642 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Kierretappi
55.0 mm
14,3556 € - 14,3556 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Kierretappi
45.0 mm
14,6149 € - 14,6149 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Kierretappi
45.0 mm
14,7446 € - 14,7446 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Kierretappi
45.0 mm
15,406 € - 15,406 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Kierretappi
45.0 mm
18,3238 € - 18,3238 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
9.9 mm
Kierretappi
35.0 mm
18,3238 € - 18,3238 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Kierretappi
55.0 mm
17,3642 € - 17,3642 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Kierretappi
55.0 mm
16,5342 € - 16,5342 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Kierretappi
55.0 mm
9,1165 € - 9,1165 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Kierretappi
45.0 mm
18,3238 € - 18,3238 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Kierretappi
55.0 mm
16,3008 € - 16,3008 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
9.9 mm
Kierretappi
35.0 mm
15,8728 € - 15,8728 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Kierretappi
55.0 mm
8,909 € - 8,909 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
9.9 mm
Kierretappi
35.0 mm
7,311 € - 8,1324 € 183 Varastossa
M8
15.0 mm
Kierretappi
37.0 mm
9,8027 € - 10,8843 € 54 Varastossa
M12
18.5 mm
Kierretappi
45.0 mm
29,0523 € - 36,3359 € 11 Varastossa
M8 X 1.25
27.0 mm
Ruuvikiinnitys
53.5 mm
31,7249 € - 80,8492 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
30.0 mm
Ruuvikiinnitys
101.0 mm
  • / 11
Kiinnitysvipu 45.0 mm Uroskierre M6 Musta

10508848

Hinta-alue
8,909 € - 8,909 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    9.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

10508909

Hinta-alue
15,406 € - 15,406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

10508794

Hinta-alue
17,3642 € - 17,3642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

10508879

Hinta-alue
14,3556 € - 14,3556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

10508886

Hinta-alue
14,6149 € - 14,6149 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

10508893

Hinta-alue
14,7446 € - 14,7446 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

10508916

Hinta-alue
15,406 € - 15,406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Kiinnitysvipu 45.0 mm Uroskierre M6 Musta

10508831

Hinta-alue
18,3238 € - 18,3238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    9.9 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

10508817

Hinta-alue
18,3238 € - 18,3238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

10508800

Hinta-alue
17,3642 € - 17,3642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

10508787

Hinta-alue
16,5342 € - 16,5342 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

10508862

Hinta-alue
9,1165 € - 9,1165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

10508824

Hinta-alue
18,3238 € - 18,3238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu 45.0 mm Uroskierre M6 Musta

10508923

Hinta-alue
16,3008 € - 16,3008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    9.9 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

10508770

Hinta-alue
15,8728 € - 15,8728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu 45.0 mm Uroskierre M6 Musta

10508855

Hinta-alue
8,909 € - 8,909 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    9.9 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M8 20.0 mm Musta

10279267

Hinta-alue
8,1324 € - 7,311 €

Varastotasot
183 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M12 30.0 mm Musta

10279342

Hinta-alue
10,8843 € - 9,8027 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    18.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 x 1.25 25.0 mm

10159156

Hinta-alue
36,3359 € - 29,0523 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    27.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    53.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Nostovipu Kierretappi M10 25.0 mm Musta

10195314

Hinta-alue
80,8492 € - 31,7249 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    101.0 mm