Ulkokierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Hieman kaareva kahva tarjoaa mukavan otteen, kun taas ulkopuolisilla kierteillä varustettu nasta on helposti säädettävissä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Rungon halkaisija | Asennustyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,4192 € - 24,192 € | 50 Varastossa |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
29,6684 € - 37,0752 € | 12 Varastossa |
M10
|
1.024 in
26.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
29,0523 € - 36,3359 € | 1 Varastossa |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
24,146 € - 63,8849 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
24,741 € - 65,5237 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
24,2713 € - 64,2012 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
14,5324 € - 18,1656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
29,6684 € - 82,5156 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
20,5748 € - 54,7421 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
26,3414 € - 32,8994 € | 7 Varastossa |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
24,4278 € - 65,15 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
25,1226 € - 66,7025 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
31,7718 € - 80,8492 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
20,2925 € - 24,1235 € | 20 Varastossa |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
23,5348 € - 65,5237 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
24,9344 € - 29,6136 € | 4 Varastossa |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
20,4493 € - 24,192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
6,7633 € - 7,5163 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kierretappi
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
11,7399 € - 14,5809 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
29,0629 € - 79,4393 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa