Ulkokierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Hieman kaareva kahva tarjoaa mukavan otteen, kun taas ulkopuolisilla kierteillä varustettu nasta on helposti säädettävissä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Rungon halkaisija | Asennustyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16,2446 € - 20,1805 € | 202 Varastossa |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
19,2238 € - 53,4195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
20,763 € - 53,6208 € | 109 Varastossa |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
7,4068 € - 8,2146 € | 34 Varastossa |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kierretappi
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
12,1066 € - 15,0464 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
23,1651 € - 64,4887 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
6,6948 € - 7,4342 € | 4 Varastossa |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kierretappi
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
28,1213 € - 35,1448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
8,6527 € - 9,6247 € | 20 Varastossa |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Kierretappi
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
28,1213 € - 35,1448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
32,3826 € - 83,2344 € | 22 Varastossa |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
11,1992 € - 11,1992 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Kierretappi
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
8,1271 € - 8,1271 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kierretappi
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
11,4151 € - 11,4151 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Kierretappi
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
8,4063 € - 8,4063 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Kierretappi
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
30,2933 € - 30,2933 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sisäkierre
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
24,7533 € - 30,9553 € | 4 Varastossa |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
30,2933 € - 30,2933 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sisäkierre
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
25,3914 € - 25,3914 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
0.906 in
23.0 mm
|
Sisäkierre
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
34,5987 € - 34,5987 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kierretappi
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa