Valikko Haku

Nostovivut - kierretappi

Varastossa

Ulkokierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Hieman kaareva kahva tarjoaa mukavan otteen, kun taas ulkopuolisilla kierteillä varustettu nasta on helposti säädettävissä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
209 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Rungon halkaisija Asennustyyppi Kokonaiskorkeus Osta
3,5672 € - 3,5672 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Kierretappi
30.0 mm
36,8551 € - 36,8551 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.0 mm
Kierretappi
41.5 mm
5,3974 € - 5,3974 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
23.0 mm
Kierretappi
54.0 mm
10,0193 € - 10,0193 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
23.0 mm
Kierretappi
54.0 mm
50,2122 € - 50,2122 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
23.0 mm
Sisäkierre
56.0 mm
17,0297 € - 17,0297 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
26.0 mm
Kierretappi
104.5 mm
5,5524 € - 5,5524 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
23.0 mm
Kierretappi
54.0 mm
34,5987 € - 34,5987 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
32.0 mm
Kierretappi
41.5 mm
3,5672 € - 3,5672 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Kierretappi
30.0 mm
4,1256 € - 4,1256 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
19.0 mm
Kierretappi
43.0 mm
31,7198 € - 31,7198 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
23.0 mm
Kierretappi
56.0 mm
12,0666 € - 12,0666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
23.0 mm
Kierretappi
54.0 mm
18,7258 € - 18,7258 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
32.0 mm
Kierretappi
41.5 mm
50,2122 € - 50,2122 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
23.0 mm
Sisäkierre
56.0 mm
8,5924 € - 8,5924 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
26.0 mm
Kierretappi
64.5 mm
30,5267 € - 30,5267 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
23.0 mm
Kierretappi
56.0 mm
18,7258 € - 18,7258 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.0 mm
Kierretappi
41.5 mm
5,3353 € - 5,3353 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
23.0 mm
Kierretappi
54.0 mm
7,4757 € - 7,4757 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
19.0 mm
Kierretappi
43.0 mm
4,0635 € - 4,0635 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Kierretappi
43.0 mm
  • / 11
Kiinnitysvipu Kierreruuvi M6 25.0 mm GF PA Musta

10519011

Hinta-alue
3,5672 € - 3,5672 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
Kiinnitysvipu Uroskierre M10 Musta

10342893

Hinta-alue
36,8551 € - 36,8551 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    16.0 mm
Kiinnitysvipu Kierreruuvi M12 25.0 mm GF PA Musta

10519325

Hinta-alue
5,3974 € - 5,3974 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
Kiinnitysvipu 89.5 mm Kierreruuvi M8 30.0 mm GF PA Musta

10519714

Hinta-alue
10,0193 € - 10,0193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
Kiinnitysvipu 145.0 mm Naaraskierre M12 Musta

10343029

Hinta-alue
50,2122 € - 50,2122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Kierreruuvi M12 50.0 mm GF PA Musta

10519806

Hinta-alue
17,0297 € - 17,0297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    26.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    104.5 mm
Kiinnitysvipu Kierreruuvi M12 50.0 mm GF PA Musta

10519363

Hinta-alue
5,5524 € - 5,5524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
Kiinnitysvipu Uroskierre M12 Musta

10342923

Hinta-alue
34,5987 € - 34,5987 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    32.0 mm
Kiinnitysvipu 37.5 mm Kierreruuvi M6 30.0 mm GF PA Musta

10519028

Hinta-alue
3,5672 € - 3,5672 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
Kiinnitysvipu 72.5 mm Kierreruuvi M6 35.0 mm GF PA Musta

10519127

Hinta-alue
4,1256 € - 4,1256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu Uroskierre M12 Musta

10380567

Hinta-alue
31,7198 € - 31,7198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
Kiinnitysvipu 89.5 mm Kierreruuvi M10 50.0 mm GF PA Musta

10519769

Hinta-alue
12,0666 € - 12,0666 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
Kiinnitysvipu Uroskierre M12 Musta

10357385

Hinta-alue
18,7258 € - 18,7258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    32.0 mm
Kiinnitysvipu 145.0 mm Naaraskierre M14 Musta

10343036

Hinta-alue
50,2122 € - 50,2122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Kierreruuvi M12 50.0 mm GF PA Musta

10519400

Hinta-alue
8,5924 € - 8,5924 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    26.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    64.5 mm
Kiinnitysvipu Uroskierre M12 Musta

10380543

Hinta-alue
30,5267 € - 30,5267 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
Kiinnitysvipu Uroskierre M10 Musta

10357309

Hinta-alue
18,7258 € - 18,7258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    16.0 mm
Kiinnitysvipu Kierreruuvi M10 50.0 mm GF PA Musta

10519288

Hinta-alue
5,3353 € - 5,3353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
Kiinnitysvipu 72.5 mm Kierreruuvi M6 30.0 mm GF PA Musta

10519608

Hinta-alue
7,4757 € - 7,4757 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 72.5 mm Kierreruuvi M6 10.0 mm GF PA Musta

10519073

Hinta-alue
4,0635 € - 4,0635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm