Valikko Haku

Nostovivut - kierteinen sisäke

Varastossa

Sisäkierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Kahvan vapauttaminen vapauttaa vivun kiristystä tai löysentämistä varten sisäkkeen tai nastan pysyessä paikoillaan.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
72 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Rungon halkaisija Asennustyyppi Koko materiaali Osta
13,6164 € - 13,6164 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
18.5 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
19,1926 € - 19,1926 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
27.0 mm
Sisäkierre
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki
11,1395 € - 11,1395 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
18.5 mm
Sisäkierre
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki
16,0674 € - 16,0674 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
22.5 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
16,5731 € - 16,5731 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
22.5 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
16,638 € - 16,638 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
22.5 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
13,6812 € - 13,6812 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
18.5 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
13,8887 € - 13,8887 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
18.5 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
16,0674 € - 16,0674 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
22.5 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
16,8065 € - 16,8065 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
22.5 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
16,4434 € - 16,4434 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
22.5 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
13,759 € - 13,759 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
18.5 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
  • / 4
Nostovipu Uroskierre M6 Musta

10509180

Hinta-alue
13,6164 € - 13,6164 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    18.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Nostovipu Naaraskierre M10 Musta

10509005

Hinta-alue
19,1926 € - 19,1926 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    27.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
Nostovipu Naaraskierre M5 Musta

10509166

Hinta-alue
11,1395 € - 11,1395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    18.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
Nostovipu Uroskierre M8 Musta

10509333

Hinta-alue
16,0674 € - 16,0674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    22.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Nostovipu Uroskierre M8 Musta

10509364

Hinta-alue
16,5731 € - 16,5731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    22.5 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
Nostovipu Uroskierre M8 Musta

10509371

Hinta-alue
16,638 € - 16,638 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    22.5 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Nostovipu Uroskierre M6 Musta

10509197

Hinta-alue
13,6812 € - 13,6812 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    18.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Nostovipu Uroskierre M6 Musta

10509227

Hinta-alue
13,8887 € - 13,8887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    18.5 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Nostovipu Uroskierre M6 Musta

10509258

Hinta-alue
16,0674 € - 16,0674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    22.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Nostovipu Uroskierre M8 Musta

10509388

Hinta-alue
16,8065 € - 16,8065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    22.5 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Nostovipu Uroskierre M8 Musta

10509357

Hinta-alue
16,4434 € - 16,4434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    22.5 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Nostovipu Uroskierre M6 Musta

10509210

Hinta-alue
13,759 € - 13,759 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    18.5 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm