Valikko Haku

O-ringar & sortiment europeisk metrisk

Varastossa

Metric O-rings and Kit used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Estää nesteen pääsyn ja kaasuvuodot.
  • Saatavana brittiläisiä O-renkaita, metrijärjestelmän O-renkaita, eurooppalaisia metrijärjestelmän O-renkaita ja O-rengastiivisteitä (ORFS).
  • Nämä sarjat on kääritty suojaamaan tiivisteet vaurioilta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Materiaali: FPM 75, NBR 70 Väri: Musta Sarjanumero: SRV0064, SR6152, SRV0063, SRV0062

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Osien lukumäärä Sarjan tyyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
23,2884 € - 25,876 € Kysy toimitusaikaa täältä
395
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
1
0,2259 € - 0,2505 € 139 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
58 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,2245 € - 0,2491 € Kysy toimitusaikaa täältä
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
10385685 0,0558 € - 0,0621 € 6782 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,0431 € - 0,0479 € 5123 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
Kysy toimitusaikaa täältä
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
100 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Fluoro-elastomeeri 75
2
Kysy toimitusaikaa täältä
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Fluoro-elastomeeri 75
2
Kysy toimitusaikaa täältä
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Fluoro-elastomeeri 75
2
859 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
300 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Fluoro-elastomeeri 75
2
30 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,141 € - 0,156 € 116 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,121 € - 0,1347 € 36 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,3107 € - 0,3463 € 1100 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Fluoro-elastomeeri 75
2
0,0757 € - 0,0841 € 7940 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,0687 € - 0,0764 € 7090 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,1141 € - 0,1266 € 12 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,1656 € - 0,1848 € 431 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
  • / 5
Rengastiivistesetti NBR 70 Eurooppalainen metrinen O-rengas

10385173

Hinta-alue
25,876 € - 23,2884 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    395
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
O-rengas 45.0 mm 4.0 mm NBR 70 Musta

10385654

Hinta-alue
0,2505 € - 0,2259 €

Varastotasot
139 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 38.0 mm 3.0 mm NBR 70 Musta

10385623


Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 42.0 mm 4.0 mm NBR 70 Musta

10385647

Hinta-alue
0,2491 € - 0,2245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 5.0 mm 2.0 mm NBR 70 Musta

10385685

Hinta-alue
0,0621 € - 0,0558 €

Varastotasot
6782 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 3.0 mm 2.0 mm NBR 70 Musta

10385661

Hinta-alue
0,0479 € - 0,0431 €

Varastotasot
5123 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 36.0 mm 3.0 mm NBR 70 Musta

10385616


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 33.0 mm 3.0 mm FPM 75 Musta

10386149


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 36.0 mm 3.0 mm FPM 75 Musta

10386163


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 35.0 mm 3.0 mm FPM 75 Musta

10386156


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 38.0 mm 4.0 mm NBR 70 Musta

10385630


Varastotasot
859 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 25.0 mm 3.0 mm FPM 75 Musta

10386095


Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 30.0 mm 3.0 mm NBR 70 Musta

10385876


Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 20.0 mm 3.0 mm NBR 70 Musta

10385814

Hinta-alue
0,156 € - 0,141 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 17.0 mm 2.5 mm NBR 70 Musta

10385784

Hinta-alue
0,1347 € - 0,121 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 5.0 mm 2.0 mm FPM 75 Musta

10385937

Hinta-alue
0,3463 € - 0,3107 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 8.0 mm 2.0 mm NBR 70 Musta

10385715

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0757 €

Varastotasot
7940 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 7.0 mm 2.0 mm NBR 70 Musta

10385708

Hinta-alue
0,0764 € - 0,0687 €

Varastotasot
7090 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 16.0 mm 2.5 mm NBR 70 Musta

10385777

Hinta-alue
0,1266 € - 0,1141 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 27.0 mm 3.0 mm NBR 70 Musta

10385852

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1656 €

Varastotasot
431 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2