Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Materiaali: FPM 75, NBR 70 Väri: Musta Sarjanumero: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | ID | YxY | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1698 € - 0,1894 € | 61 Varastossa |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,1431 € - 0,1585 € | 106 Varastossa |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 100 Varastossa |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 0,3213 € - 0,3578 € | 305 Varastossa |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.732 in
18.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 450 Varastossa |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 0,1571 € - 0,1754 € | 200 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,6455 € - 0,7156 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 0,1431 € - 0,1585 € | 161 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 94 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 889 Varastossa |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 0,1288 € - 0,1431 € | 29 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 0,1838 € - 0,2048 € | 138 Varastossa |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 4000 Varastossa |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa