Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Materiaali: FPM 75, NBR 70 Väri: Musta Sarjanumero: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | ID | YxY | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,8706 € - 26,5229 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
NBR
|
Imperial O-Ring Kit
|
||
| 163,7684 € - 172,3848 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
FPM
|
Imperial O-Ring Kit
|
||
| 1,1816 € - 1,3135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 100 Varastossa |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 0,0739 € - 0,0821 € | 7003 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,1288 € - 0,1431 € | 29 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,1838 € - 0,2048 € | 138 Varastossa |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 1100 Varastossa |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 0,1157 € - 0,1286 € | 13476 Varastossa |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,1698 € - 0,1894 € | 61 Varastossa |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 59 Varastossa |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 0,0597 € - 0,0663 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,1431 € - 0,1585 € | 161 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa