Valikko Haku

O-ringar & sortiment imperial

Varastossa

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Estää nesteen pääsyn ja kaasuvuodot.
  • Saatavana brittiläisiä O-renkaita, metrijärjestelmän O-renkaita, eurooppalaisia metrijärjestelmän O-renkaita ja O-rengastiivisteitä (ORFS).
  • Käytetään staattisissa ja dynaamisissa kohteissa.
Materiaali: FPM 75, NBR 70 Väri: Musta Sarjanumero: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID YxY Materiaali Tyyppi Osta
1800 Varastossa
2.9 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,3213 € - 0,3578 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.8 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
21.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
3.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,1838 € - 0,2048 € 138 Varastossa
31.3 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,1288 € - 0,1431 € 29 Varastossa
18.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0321 € - 0,0357 € 22700 Varastossa
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0884 € - 0,098 € 1400 Varastossa
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1431 € - 0,1585 € 106 Varastossa
21.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
889 Varastossa
34.5 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
94 Varastossa
4.5 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
13.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
37.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
88 Varastossa
6.1 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
1100 Varastossa
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
23,8706 € - 26,5229 € Kysy toimitusaikaa täältä
NBR
Imperial O-Ring Kit
163,7684 € - 172,3848 € Kysy toimitusaikaa täältä
FPM
Imperial O-Ring Kit
Kysy toimitusaikaa täältä
34.5 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
190 Varastossa
29.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
32.9 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
  • / 4
O-rengas 2.9 mm 1.78 mm FPM Musta

10405444


Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 10.78 mm 2.62 mm FPM Musta

10405529

Hinta-alue
0,3578 € - 0,3213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 21.82 mm 3.53 mm FPM Musta

10405604


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 3.68 mm 1.78 mm FPM Musta

10405451


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 31.34 mm 3.53 mm NBR Musta

10405369

Hinta-alue
0,2048 € - 0,1838 €

Varastotasot
138 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 18.64 mm 3.53 mm NBR Musta

10405284

Hinta-alue
0,1431 € - 0,1288 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 2.9 mm 1.78 mm NBR Musta

10405147

Hinta-alue
0,0357 € - 0,0321 €

Varastotasot
22700 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 10.78 mm 2.62 mm NBR Musta

10405222

Hinta-alue
0,098 € - 0,0884 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 21.82 mm 3.53 mm NBR Musta

10405307

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1431 €

Varastotasot
106 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 34.52 mm 3.53 mm NBR Musta

10405383


Varastotasot
889 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 4.48 mm 1.78 mm FPM Musta

10405468


Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 13.95 mm 2.62 mm FPM Musta

10405543


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    13.4 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 37.69 mm 3.53 mm NBR Musta

10405406


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 6.07 mm 1.78 mm FPM Musta

10405482


Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 12.37 mm 2.62 mm FPM Musta

10405536


Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
NBR Rengastiivistesetti Lajitelma Brittiläinen O-rengas

10385135

Hinta-alue
26,5229 € - 23,8706 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisältää
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    382
  • Tyyppi
    Imperial O-Ring Kit
FPM Rengastiivistesetti Brittiläinen O-rengas

10385142

Hinta-alue
172,3848 € - 163,7684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisältää
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    382
  • Tyyppi
    Imperial O-Ring Kit
O-rengas 34.52 mm 3.53 mm FPM Musta

10405680


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 29.75 mm 3.53 mm FPM Musta

10405659


Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 32.92 mm 3.53 mm FPM Musta

10405673


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10