Valikko Haku

O-ringar & sortiment metrisk

Varastossa

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Sisältää sekä brittiläisiä että metrijärjestelmän kokoja.
  • Saatavana hydraulisissa ja pneumaattisissa kohteissa.
  • Nämä sarjat on pakattu suojaamaan tiivisteet vaurioilta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Materiaali: FPM 75, NBR Väri: Musta Sarjanumero: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus W ID Materiaali Tyyppi Osta
0,0531 € - 0,0624 € 400 Varastossa
1.6 mm
14.1 mm
NBR
2
0,2419 € - 0,3655 € 9 Varastossa
2.4 mm
9.6 mm
NBR
2
0,0513 € - 0,0656 € 599 Varastossa
1.6 mm
4.1 mm
NBR
2
0,0531 € - 0,0624 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
10.1 mm
NBR
2
0,0531 € - 0,0624 € 94 Varastossa
1.6 mm
12.1 mm
NBR
2
Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
19.6 mm
NBR
2
0,0425 € - 0,0501 € 100 Varastossa
1.6 mm
8.1 mm
NBR
2
0,0425 € - 0,0501 € 70 Varastossa
2.4 mm
5.6 mm
NBR
2
Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
6.6 mm
FPM 75
2
Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
14.1 mm
FPM 75
2
100 Varastossa
3.0 mm
24.5 mm
FPM 75
2
100 Varastossa
3.0 mm
19.5 mm
FPM 75
2
0,6872 € - 0,7639 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
31.5 mm
FPM 75
2
0,1396 € - 0,1547 € 90 Varastossa
1.6 mm
8.1 mm
FPM 75
2
Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
9.6 mm
FPM 75
2
Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
7.6 mm
FPM 75
2
Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
32.5 mm
FPM 75
2
Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
26.5 mm
FPM 75
2
0,1861 € - 0,2081 € 943 Varastossa
1.6 mm
12.1 mm
FPM 75
2
0,1396 € - 0,1547 € 20703 Varastossa
1.6 mm
6.1 mm
FPM 75
2
  • / 3
O-rengas 14.1 mm 1.6 mm NBR Musta

10358436

Hinta-alue
0,0624 € - 0,0531 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 9.6 mm 2.4 mm NBR Musta

10358467

Hinta-alue
0,3655 € - 0,2419 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 4.1 mm 1.6 mm NBR Musta

10358382

Hinta-alue
0,0656 € - 0,0513 €

Varastotasot
599 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 10.1 mm 1.6 mm NBR Musta

10358412

Hinta-alue
0,0624 € - 0,0531 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 12.1 mm 1.6 mm NBR Musta

10358429

Hinta-alue
0,0624 € - 0,0531 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 19.6 mm 3.0 mm NBR Musta

10358498


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.6 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 8.1 mm 1.6 mm NBR Musta

10358405

Hinta-alue
0,0501 € - 0,0425 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 5.6 mm 2.4 mm NBR Musta

10358443

Hinta-alue
0,0501 € - 0,0425 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 6.6 mm 2.4 mm FPM 75 Musta

10406014


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 14.1 mm 1.6 mm FPM 75 Musta

10405994


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 24.5 mm 3.0 mm FPM 75 Musta

10406076


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 19.5 mm 3.0 mm FPM 75 Musta

10406069


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 31.5 mm 3.0 mm FPM 75 Musta

10406090

Hinta-alue
0,7639 € - 0,6872 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 8.1 mm 1.6 mm FPM 75 Musta

10405963

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1396 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 9.6 mm 2.4 mm FPM 75 Musta

10406038


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 7.6 mm 2.4 mm FPM 75 Musta

10406021


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 32.5 mm 3.0 mm FPM 75 Musta

10406106


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 26.5 mm 3.0 mm FPM 75 Musta

10406083


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 12.1 mm 1.6 mm FPM 75 Musta

10405987

Hinta-alue
0,2081 € - 0,1861 €

Varastotasot
943 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 6.1 mm 1.6 mm FPM 75 Musta

10405956

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1396 €

Varastotasot
20703 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta