Valikko Haku

O-ringar & sortiment metrisk

Varastossa

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Sisältää sekä brittiläisiä että metrijärjestelmän kokoja.
  • Saatavana hydraulisissa ja pneumaattisissa kohteissa.
  • Nämä sarjat on pakattu suojaamaan tiivisteet vaurioilta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Materiaali: FPM 75, NBR Väri: Musta Sarjanumero: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus W ID Materiaali Tyyppi Osta
0,0583 € - 0,0647 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.1 mm
NBR
2
0,0583 € - 0,0647 € 55 Varastossa
14.6 mm
NBR
2
0,6517 € - 0,7242 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
FPM 75
2
0,2327 € - 0,2587 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.6 mm
FPM 75
2
0,1396 € - 0,1547 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
FPM 75
2
0,1396 € - 0,1547 € 9600 Varastossa
6.1 mm
FPM 75
2
0,2806 € - 0,3107 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.6 mm
FPM 75
2
23,2884 € - 25,876 € Kysy toimitusaikaa täältä
NBR
1
0,0465 € - 0,0516 € 18 Varastossa
6.1 mm
NBR
2
0,0583 € - 0,0647 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.6 mm
NBR
2
0,1752 € - 0,1944 € 60 Varastossa
39.5 mm
NBR
2
0,0465 € - 0,0516 € 30 Varastossa
4.1 mm
NBR
2
0,0465 € - 0,0516 € 370 Varastossa
7.6 mm
NBR
2
0,1752 € - 0,1944 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.5 mm
NBR
2
0,1861 € - 0,2081 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.1 mm
FPM 75
2
0,2806 € - 0,3107 € 233 Varastossa
11.6 mm
FPM 75
2
0,2327 € - 0,2587 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
FPM 75
2
0,6517 € - 0,7242 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
FPM 75
2
0,1861 € - 0,2081 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.1 mm
FPM 75
2
159,774 € - 168,1802 € Kysy toimitusaikaa täältä
FPM 75
1
  • / 3
O-rengas 14.1 mm 1.6 mm NBR Musta

10405796

Hinta-alue
0,0647 € - 0,0583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    14.1 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
O-rengas 14.6 mm 2.4 mm NBR Musta

10405871

Hinta-alue
0,0647 € - 0,0583 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    14.6 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
O-rengas 24.5 mm 3.0 mm FPM 75 Musta

10406076

Hinta-alue
0,7242 € - 0,6517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    24.5 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
O-rengas 7.6 mm 2.4 mm FPM 75 Musta

10406021

Hinta-alue
0,2587 € - 0,2327 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    7.6 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
O-rengas 8.1 mm 1.6 mm FPM 75 Musta

10405963

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    8.1 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
O-rengas 6.1 mm 1.6 mm FPM 75 Musta

10405956

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1396 €

Varastotasot
9600 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    6.1 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
O-rengas 9.6 mm 2.4 mm FPM 75 Musta

10406038

Hinta-alue
0,3107 € - 0,2806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    9.6 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
NBR Rengastiivistesetti Metrinen O-rengas

10385159

Hinta-alue
25,876 € - 23,2884 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisältää
    Item 600695-600712.
  • Osien lukumäärä
    510
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
O-rengas 6.1 mm 1.6 mm NBR Musta

10405758

Hinta-alue
0,0516 € - 0,0465 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    6.1 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
O-rengas 9.6 mm 2.4 mm NBR Musta

10405857

Hinta-alue
0,0647 € - 0,0583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    9.6 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
O-rengas 39.5 mm 3.0 mm NBR Musta

10405932

Hinta-alue
0,1944 € - 0,1752 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    39.5 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
O-rengas 4.1 mm 1.6 mm NBR Musta

10405741

Hinta-alue
0,0516 € - 0,0465 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    4.1 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
O-rengas 7.6 mm 2.4 mm NBR Musta

10405840

Hinta-alue
0,0516 € - 0,0465 €

Varastotasot
370 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    7.6 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
O-rengas 32.5 mm 3.0 mm NBR Musta

10405925

Hinta-alue
0,1944 € - 0,1752 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    32.5 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
O-rengas 12.1 mm 1.6 mm FPM 75 Musta

10405987

Hinta-alue
0,2081 € - 0,1861 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    12.1 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
O-rengas 11.6 mm 2.4 mm FPM 75 Musta

10406045

Hinta-alue
0,3107 € - 0,2806 €

Varastotasot
233 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    11.6 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
O-rengas 5.6 mm 2.4 mm FPM 75 Musta

10406007

Hinta-alue
0,2587 € - 0,2327 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    5.6 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
O-rengas 26.5 mm 3.0 mm FPM 75 Musta

10406083

Hinta-alue
0,7242 € - 0,6517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    26.5 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
O-rengas 14.1 mm 1.6 mm FPM 75 Musta

10405994

Hinta-alue
0,2081 € - 0,1861 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    14.1 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
Metrinen O-rengas Rengastiivistesetti Fluoro-elastomeeri 75 FPM 75

10385166

Hinta-alue
168,1802 € - 159,774 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisältää
    Item 600713- 600730.
  • Osien lukumäärä
    510
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75